Change Language :

Les câbles flexibles chainflex® peuvent résister aux conditions les plus difficiles.
La technologie chainflex®, spécialement conçue, est capable de résister à des températures extrêmes, ce qui rend les solutions totalement résistantes à la chaleur et au froid. Les câbles flexibles d'igus® sont à la fois ignifugés et résistants à des températures allant jusqu'à -40°C. Ils peuvent donc être utilisés dans un grand nombre d'applications. Ils peuvent donc être utilisés dans un large éventail d'applications et d'industries exigeantes, telles que la climatisation, l'équipement offshore ou les machines d'aciérie et de laminage. Les gaines extérieures des câbles chainflex® peuvent également être conçues pour s'adapter aux variations de température saisonnières, si nécessaire.
Il existe une large gamme de câbles flexibles chainflex® résistants à la température pour répondre à vos besoins. Nos câbles de commande CF9 et CF10 , idéaux pour les applications à basse température, sont résistants à l'huile et aux UV. Nous proposons également les câbles moteur CF34-UL-D et CF-35-UL , qui sont ignifugés et sans silicone.
En savoir plus sur les avantages des câbles chainflex® et sur notre garantie de 4 ans.

Des « conteneurs climatiques » pour tester les températures extrêmes

Testé selon les spécifications DIN, fixé et déplacé

Jusqu'à 4 ans de garantie sur tous les câbles chainflex®

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.