Câbles à fibres optiques pour le transfert de données à grande vitesse dans les télécommunications

Performance améliorée à coûts réduits

Parcourez les câbles en fibre optique Chainflex®

CFLK

CFLK

  • Fibres POF pour applications lourdes et transmission sans interférences
  • Sans halogène ni silicone
  • Résistant aux liquides de refroidissement et aux UV
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 50363-10-2
câble à fibres optiques

CFLG88

  • Câble en fibre de verre gradient pour les applications de flexion
  • Sans silicone
  • Retardateur de flamme
  • Pas de résistance à l'huile
  • Gaine extérieure : PVC
CFLG-LB-PUR

CFLG-LB-PUR

  • Câble en fibre de verre gradient pour les applications les plus exigeantes
  • Sans halogène, sans silicone et sans PVC
  • Retardateur de flamme et résistant aux UV
  • Résistant à l'huile selon la norme DIN EN 50363-10-2
CFLG-LB

CFLG-LB

  • Fibre de verre dégradée pour les applications les plus lourdes
  • Sans halogène, sans silicone et sans PVC
  • Résistant à l'huile selon la norme DIN EN 60811-404
  • Résistant aux UV
CFLG-G

CFLG-G

  • Câble en fibre de verre pour les applications les plus exigeantes
  • Sans halogène, sans silicone et sans PVC
  • Résistant à l'hydrolyse, aux microbes et aux UV
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 60811-404
CFROBOT5

CFROBOT5

  • Pour applications torsadées
  • Sans halogène, sans silicone et sans PVC
  • Résistant à l'hydrolyse, aux microbes et aux UV
  • Résistant à l'huile selon DIN EN 60811-404
Application théâtrale avec chainflex

Histoires d’application chainflex®

FOC avec solutions de rayons de courbure serrées

Solutions de rayons de courbure serrés FOC chainflex

Câbles de contrôle dans une usine de compostage

chainflex dans une usine de compostage

Unités entraînées par courroie pour portes automatiques

Des câblo-opérateurs avec une durée de vie plus longue

Installation de grands écrans à DEL

Chainflex à Victory Plaza

Désarmement de la centrale nucléaire

Chainflex dans le déclassement des centrales nucléaires

Gestion des câbles pour l’exploitation d’entrepôts en grande hauteur

Les câbles dans l’application de la transformation alimentaire

Porte-câbles et câbles pour systèmes de lavage de voiture sans contact

Porte-câbles et câbles pour systèmes de lavage sans contact

Porte-câble de grue dans des environnements exigeants

Chainflex dans l’application des aciéries

Bobine micro automatisée sans perte de signal

Chainflex dans l’application à l’étape d’espool

Robots de simulation d’accident utilisant des porte-câbles

Les robots de simulation d'accident utilisent des câbles porteurs

Alimentation énergétique préassemblée pour l’attraction du parc d’attractions

Chainflex dans l’attraction de parc d’attractions

Solution fiable de câbles dans les centres d’usinage

Chainflex dans le centre d’usinage

Câbles Chainflex® dans la fabrication du béton

chainflex® câbles dans la fabrication du béton

Porte roulante à grande vitesse

Chainflex dans l’application à porte roulante

Succès de la machine à couper le cuir avec igus® chainflex®

Succès de la machine à découper le cuir avec igus® chainflex®

Rayon de courbure minimal dans l’unité d’empilement

Des câblo-opérateurs avec une durée de vie plus longue

Packs de robines à câbles robotiques

Chainflex dans les applications robotiques

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

Foire aux questions sur les câbles flexibles continus

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Timothy Marran
Timothy Marran

chainflex® Product Manager

+1 (800) 521-2747Courriel