Change Language :

Les câbles d’alimentation servo Chainflex® d’IGUS® ont été spécialement développés pour être utilisés dans les porte-câbles installés dans des applications mobiles. Dans le laboratoire d’essais igus®, les câbles servo chainflex® sont testés dans différentes conditions, à des vitesses et des accélérations élevées, afin d’assurer une haute qualité et une longue durée de vie. Tous les câbles servo Chainflex sont équipés de diverses certifications, telles que CTP, RoHS, EAC, CE, et bien d’autres. De plus, les câbles servo chainflex sont ignifuges et résistants à l’huile, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les machines et sur les chaînes de production.
Les câbles Chainflex® sont des câbles industriels à mouvement flexible continu conçus pour des applications dynamiques telles que la robotique, l’automatisation et la machinerie. Ils sont testés pendant des millions de cycles et conçus pour éviter la défaillance des câbles dans des environnements exigeants.
Les câbles standards tombent souvent en panne sous mouvement constant, ce qui entraîne des temps d’arrêt et des remplacements coûteux. Les câbles flexibles continus ChainFlex® sont conçus avec des matériaux spéciaux et un tornage optimisé pour résister à jusqu’à 2 milliards de cycles de test, assurant une longue durée de vie et une transmission fiable du signal.
IGUS® offre une gamme complète de câbles à mouvement flexible continu, incluant des solutions de contrôle, de données, servo, moteur, bus, hybrides, fibres optiques, coaxiaux, de torsion robotisées et des câbles® ready-câbles préassemblés.
Les câbles Chainflex® sont livrés avec une garantie certifiée UL pouvant durer jusqu’à 4 ans. Cette garantie est basée sur des essais dans le plus grand laboratoire d’essais de câbles de ce type au monde, où les câbles subissent jusqu’à 2 milliards de cycles par an.
Les câbles flexibles continus Chainflex® répondent aux normes mondiales telles que UL, CE, EAC, NFPA 79 et ISO Classe 1 pour salle blanche. Ils supportent également les principaux protocoles de communication tels que PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT et CC-Link.
En utilisant des conceptions spécialisées pour une flexion continue, les câbles chainflex® minimisent les fissures d’isolation, les ruptures de conducteurs et les problèmes d’EMI. Cela signifie moins de défaillances de câbles, moins de temps d’arrêt des machines et une meilleure efficacité de production.
IGUS® propose des câbles robotisés spécifiquement conçus pour le mouvement torsionnel 3D avec une rotation allant jusqu’à ±360° par mètre, ce qui les rend idéaux pour les robots multi-axes et les machines automatisées.
Le système CASE Chainflex réduit le gaspillage d’emballage, améliore la manipulation des câbles, diminue les coûts d’expédition jusqu’à 84% et permet une recommande facile — ce qui permet des économies et une logistique plus écologique.
Oui. Selon le type de câble, ils sont disponibles avec des matériaux résistants à l’huile, stables aux UV, ignifuges et sans halogènes, ce qui les rend adaptés aux environnements industriels difficiles.
IGUS® offre des outils en ligne gratuits, incluant un calculateur de durée de vie et un configurateur de câbles. Celles-ci vous aident à choisir le bon câble et à prédire sa performance dans votre application spécifique.
Oui. Les ingénieurs et les directeurs des achats peuvent demander une boîte d’échantillons de câble gratuite pour évaluer la performance du produit avant de s’engager dans des commandes plus importantes.
Les câbles hybrides combinent les lignes d’alimentation et de rétroaction servo en un seul câble flexible continu, réduisant l’espace, simplifiant le routage et diminuant les coûts d’installation — parfait pour les systèmes modernes d’entraînement servo.
Oui. Avec le service igus® readycable®, des câbles flexibles continus peuvent être commandés pré-harnachés avec des connecteurs de marques comme Siemens, Beckhoff, Allen Bradley et SEW, prêts pour une installation plug-and-play.
IGUS® offre plus de 1 394 types de câbles flexibles continus, disponibles sans quantité minimale de commande. Vous pouvez commander au pied (ou au mètre), et la plupart expédient en moins de 24 heures.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.