Durabilité inégalée dans les applications de torsion

Câbles robotiques pour robots multi-axes et packs de vêtements

Durabilité inégalée dans les applications de torsion

  • Conçu pour une performance durable dans des applications industrielles extrêmes
  • Coûte jusqu’à 64,7% de moins que les câbles standards tout en améliorant la performance
  • Garanti une durée de vie utile allant jusqu’à 4 ans, certifié par UL
  • Conçues pour une torsion continue et à haute flexion en robotique

Parcourez les câbles robots chainflex®

CFROBOT8 Câble de bus PUR

Câble de contrôle CF9

  • Câble multiconducteur
  • Veste TPE non blindée
  • 300V +-90 de torsion/3,281 pi
CFBUSPVC Câbles de bus

Câble d'alimentation du moteur CF30

  • Câble multiconducteur
  • Enveloppe en PVC non blindée
  • 1000V +-90 de torsion/3,281 pi
CFBUS.LB.049 Câble de bus

Câble d'alimentation du moteur CF34

  • Câble multiconducteur
  • Veste TPE non blindée
  • 1000V +-90 de torsion/3,281 pi
CFROBOT8 Câble de bus PUR

CFROBOT6 Câble d'alimentation du moteur

  • Câble multiconducteur
  • Blouson PUR non blindé
  • 1000V +-180 de torsion/3,281 pi
CFBUSPVC Câbles de bus

Câble d'alimentation du moteur CF300

  • Câble simple conducteur
  • Veste TPE non blindée
  • 1000V +-90 de torsion/3,281 pi
CFBUS.LB.049 Câble de bus

Câble d'alimentation du moteur CFPE

  • Câble de masse monoconducteur
  • Veste TPE non blindée
  • 1000V +-90 de torsion/3,281 pi
CFROBOT8 Câble de bus PUR

Câble d'alimentation du moteur du CFROBOT

  • Câble blindé monoconducteur
  • 1000V +-180 de torsion/3,281 pi
CFBUSPVC Câbles de bus

CFROBOT4 Rétroaction du servomoteur

  • Câble blindé à chemise PUR
  • 30V +-180 de torsion/3,281 pieds
CFBUS.LB.049 Câble de bus

CFROBOT9 Câble hybride

  • Câble blindé à chemise PUR
  • 300V +-180 de torsion/3,281 pi

Histoires d’application du câble chainflex®

Packs de robines à câbles robotiques

Chainflex dans les applications robotiques

FOC avec solutions de rayons de courbure serrées

Solutions de rayons de courbure serrés FOC chainflex

Installation de grands écrans à DEL

Chainflex à Victory Plaza

Bobine micro automatisée sans perte de signal

Chainflex dans l’application à l’étape d’espool

Porte-câbles et câbles pour systèmes de lavage de voiture sans contact

Porte-câbles et câbles pour systèmes de lavage sans contact

Rayon de courbure minimal dans l’unité d’empilement

Des câblo-opérateurs avec une durée de vie plus longue

Solution fiable de câbles dans les centres d’usinage

Chainflex dans le centre d’usinage

Unités entraînées par courroie pour portes automatiques

Des câblo-opérateurs avec une durée de vie plus longue

Porte-câble de grue dans des environnements exigeants

Chainflex dans l’application des aciéries

Désarmement de la centrale nucléaire

Chainflex dans le déclassement des centrales nucléaires

Gestion des câbles pour l’exploitation d’entrepôts en grande hauteur

Les câbles dans l’application de la transformation alimentaire

Robots de simulation d’accident utilisant des porte-câbles

Les robots de simulation d'accident utilisent des câbles porteurs

Câbles de contrôle dans une usine de compostage

chainflex dans une usine de compostage

Alimentation énergétique préassemblée pour l’attraction du parc d’attractions

Chainflex dans l’attraction de parc d’attractions

Câbles Chainflex® dans la fabrication du béton

chainflex® câbles dans la fabrication du béton

Porte roulante à grande vitesse

Chainflex dans l’application à porte roulante

Succès de la machine à couper le cuir avec igus® chainflex®

Succès de la machine à découper le cuir avec igus® chainflex®

Câble de données CFROBOT3

Enveloppe extérieure : PUR Liquide de refroidissement, encoche, hydrolyse et résistance aux microbes Ignifuge et sans silicone Résistant aux UV Résistance à l’huile : Résistante à l’huile selon la norme DIN EN 50363-10-2

CFROBOT3 Data Cable

CFROBOT7 Câble moteur

Enveloppe extérieure : PUR Liquide de refroidissement, encoche, hydrolyse et résistance aux microbes Halogène, sans silicium et sans PVC Haute résistance aux UV, retardateur de flamme Résistant à l’huile selon la norme DIN EN 50363-10-2

CFROBOT7 Câble moteur

Câble de bus CFROBOT8 PLUS

Enveloppe extérieure : PUR Blindage global, résistant au liquide de refroidissement, résistant aux encoches Résistant à l’huile selon la norme DIN EN 50363-10-2 Retardateur de flamme, hydrolyse, résistance aux microbes et aux UV

CFROBOT8 PLUS Bus Cable

Câble de contrôle CF77

Enveloppe extérieure : PUR Liquide de refroidissement, encoche, hydrolyse, résistance aux UV et aux microbes Ignifuge, sans halogène, sans silicone ni PVC Résistance à l’huile : Résistante à l’huile selon la norme DIN EN 50363-10-2

Câble de commande CF77


Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

FAQ : Foire aux questions

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Timothy Marran
Timothy Marran

chainflex® Product Manager

+1 (800) 521-2747Courriel