pétrole et gaz

e-chain® solutions de transport de câbles pour les industries pétrolières & gazières

Câbles flexibles à haute résistance et soutiens de câbles en plastique pour l'industrie pétrolière et gazière

Produits pour l’industrie pétrolière et gazière

E-Loop®

Porte-câble e-loop® Top Drive

  • La conception modulaire en boucle® électronique peut s’ouvrir et se fermer au besoin pour faciliter l’entretien
  • Chaque maillon est remplaçable individuellement
  • Conception de séparation intérieure à deux chambres adaptée aux câbles
  • Protège contre les impacts grâce à la carrosserie externe du PU robuste
  • Garantie de 4 ans pour le porte-câble en chaîne® électrique
  • Des supports de montage spéciaux pour une installation rapide et facile
  • Résistance à la saleté et aux intempéries
câbles chainflex

Câbles CFSPECIAL.5XX

  • Pour les applications de lecteur supérieur
  • Chemise extérieure en PUR
  • Résistant à l’huile (basé sur DIN EN 50363-10-2)
  • Résistant au liquide de refroidissement
  • Retardateur de flamme
  • Sans PVC ni halogène
  • Résistant aux UV
  • Hydrolyse et résistance aux microbes
E4.1 Chaîne électronique

Porte-câbles E4.1

  • Hauteur intérieure 0,83 - 13,78 po.
  • Barres transversales amovibles le long du rayon intérieur/extérieur
  • Conception sous-coupée pour la stabilité la plus latérale possible
  • Force de poussée élevée sur de longues courses, longueurs non supportées
  • Des « freins » antibruit et des amortisseurs de bruit optionnels
  • Maillons extérieurs et intérieurs pour un assemblage rapide
  • Peut s’ouvrir des deux côtés
  • Distance maximale de déplacement : Plus de 656 pieds

Applications dans l’industrie pétrolière et gazière

E-Loop® dans le forage en mer

  • Durée de vie accrue du câble grâce à la réduction de la contrainte
  • Réduction des coûts d’entretien
  • Protection dans des environnements hostiles
Guidage par câble en boucle électronique sur les plateformes de forage offshore Seadrill

Système d’entraînement supérieur avec boucle® électrique

entraînement supérieur

Des systèmes complets rentables raccourcissent et facilitent l’installation

Robot pétrolier

Les temps d’installation et les travaux d’entretien ont été réduits sur la plateforme terrestre automatisée

Land Rig

Gestion réussie du câble pendant de nombreuses années en utilisation offshore

Gestion des câbles de la plateforme pétrolière

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

igus® Inc. Canada+1 800 965 2496Courriel