Change Language :

Des exemples provenant de l'industrie de la transformation de la viande, d'un spécialiste de l'automatisation pharmaceutique et d'un système d'alimentation automatique en matières premières démontrent les avantages des systèmes de transport de câbles pré-assemblés.
Un concept modulaire pour plus de croissance
Le traitement de produits en vrac importantes dans des conditions d'hygiène exige une grande expérience. Pour répondre aux exigences élevées imposées à tous les composants de l'usine, une entreprise ne s'approvisionne qu'auprès de ceux qu'elle considère comme les chefs de file du marché. Elle s'efforce également d'optimiser la qualité et de réduire les coûts.
Au début, les câbles provenant de différents fournisseurs ne pouvaient pas supporter les charges, ce qui entraînait des ruptures de l'âme et le tire-bouchonnage de "" . C'est la raison pour laquelle des systèmes de transport de câbles prêts à l'emploi d'igus® ont été mis en place et sont encore utilisés avec succès aujourd'hui.
En tant qu'entreprise orientée vers l'exportation, la certification UL des câbles revêtait une importance supplémentaire. Les applications dans les zones électrifiées peuvent également être réalisées grâce à des chaînes porte-câbles certifiées ESD fabriquées à partir d'un matériau spécial. Pour gagner de l'espace dans la construction des installations, l'entreprise utilise les faibles rayons de courbure des systèmes de transport de câbles.
Des économies ont été réalisées grâce à une date de livraison fixe, à la suppression des coûts de stockage et au gain de temps lors de l'installation des câbles en interne. Aujourd'hui, les systèmes de transport de câbles prêts à l'emploi sont livrés rapidement et directement sur le site Web d'installation. igus® propose également un soutien sur site en cas de besoin.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.