Le câble de commande chainflex® CF98 est utilisé par une société internationale d'électronique sur ses huit unités d'empilage automatisées pour les écrans de phosphore. Le câble de commande précédent a provoqué plusieurs pannes sur les machines. Ici, la course n'est que de 3,3 pieds (1 mètre) avec 300 000 cycles par mois. L'espace disponible pour l'unité est extrêmement réduit, avec un rayon de courbure de seulement 0,70 pouce (18 mm).
Auparavant, l'unité devait être arrêtée plusieurs fois pour remplacer les câbles et le coût de ces arrêts cumulés s'élevait à environ 9 300 dollars, ce qui représentait potentiellement 11 600 dollars par an. Cette situation était intenable. Depuis l'installation de chainflex® CF98, il n'y a eu aucun temps d'arrêt dû à une défaillance du câble. Le câble de commande augmente la sécurité opérationnelle à long terme et réduit les coûts.