Change Language :

Un concepteur et un concepteur de premier plan de solutions de visualisation sur grand écran a choisi les porte-câbles energy chain d'igus® pour loger et protéger les câbles vitaux à fibre optique chainflex® à flexion continue, les câbles d'alimentation et de contrôle sur huit écrans LED automatisés situés à Victory Plaza, juste à l'extérieur de l'American Airlines Center à Dallas, au Texas.
Une solution de gestion des câbles robuste et sans entretien était nécessaire pour résister à l'exposition continue aux conditions météorologiques difficiles, telles que la chaleur extrême, la lumière du soleil, la pluie et même la neige.
Les chaînes d'énergie du système E4 sont spécialement conçues pour offrir des performances élevées dans des environnements difficiles, ce qui les rend parfaitement adaptées au programme d'exploitation de 18 heures par jour et de 360 jours par an. Comme toute la gamme de chaînes porte-câbles igus®', elles ne nécessitent aucun entretien, résistent aux UV et à la corrosion et prolongent la durée de vie des câbles et des tuyaux. Au total, huit chaînes d'énergie System E4 ont été utilisées pour ce projet : une sur chaque écran mobile de 26 pieds de large.
Les câbles d'un concurrent de premier plan avaient précédemment échoué dans cette application, car ils n'étaient pas conçus pour des températures inférieures à 40 degrés Fahrenheit. Soumis à de telles températures, les câbles ont commencé à se tordre et à compromettre les performances des écrans géants. igus a remplacé les câbles détériorés - qui n'ont duré que 20 000 cycles ou 200 jours - par des câbles chainflex® approuvés pour des températures inférieures à 30 degrés Fahrenheit.
« L'équipe d'igus® s'est montrée à la hauteur pour nous aider à trouver une solution parfaite », déclare un ingénieur principal. « L'entreprise s'est vraiment surpassée en nous aidant à remédier à une situation qui aurait pu être un désastre potentiel pour notre client. Les chaînes et les câbles d'énergie sont la solution à faible entretien que nous recherchions.