Testlab

Le laboratoire d'essai des câbles chainflex fournit une garantie de câble vérifiée par UL

Essai de la durée de vie des câbles flexibles dans diverses applications depuis 25 ans

  1. Essais de matériaux sur les conducteurs, l'isolation et les gaines
  2. Inspections sur les nouvelles superstructures, les processus de fabrication et autres impacts sur la durabilité
  3. Essais de qualité en cours de fabrication selon certains algorithmes de sélection
  4. Essais de durée de vie à long terme pour déterminer la durée de vie maximale réelle avant qu'une défaillance ne soit détectée.

Parcourez les différents essais de chainflex®

Essai 3841 - CF21

Igus Product

Le câble servo CF21 résiste à plus de 53 millions de coups à une sous-flexion de 20 %.

Essai 3105 - CFROBOT5.501

Igus Product

Le câble en fibre de verre Robot FOC CFROBOT5.501 résiste à plus de 28 millions de cycles à une torsion de +/- 180°/ft.

Essai 2233 - CF5.10.25

Igus Product

Le câble de commande dure plus de 41 millions de coups doubles

Essai 3089 - CFBUS.045

Igus Product

Un câble bus résiste à plus de 76 millions de coups doubles lors d'un essai d'endurance

Essai 3621 - CF98.05.04

Essai 4009 - CF THERMO. K001

Igus Product

Le câble de compensation thermique CFTHERMO.K001 dure plus de 97 millions de coups à un rayon de 48 mm.

Essai 4011 - Câbles à fibres optiques CFLG.2LB

Essai 4248 - CF9.07.12

Igus Product

Le câble de commande TPE résiste à >700 000 cycles sur le rouleau de guidage de 60 mm (2,36 in) - sans tire-bouchon.

Utilisez nos outils en ligne pour configurer le système selon vos spécifications.

Recherche de produits

chainflex® Product Finder

Calculateur de durée de vie

Calculateur de durée de vie