Alimentation continue du panneau e-spool® flex 2.0

Enrouleur de câble peu encombrant sans bague collectrice

Avantages de la flexion de la bobine électronique :

  • Pas de bague coulissante : Approvisionnement ininterrompu d’énergie, de données et d’air
  • Économie d’espace : Les câbles enroulés nécessitent moins d’espace de stockage
  • Propre et bien rangé : Pas de câbles emmêlés
  • Durée de vie de service des câbles plus longue : Pas de pliages ni de nœuds
  • Assemblage universel : Au plancher, au plafond ou au mur
  • Déformation constante sur le câble
  • Mécanisme à boutonnage de câble

Versions flexibles à bobine® électronique

Moulinet à câble E-Spool Flex avec manivelle

Version H

  • Enrouleur manuel à manivelle
  • Diamètre du câble : 0,2 » à 0,59 » (5 mm à 15 mm)
  • Longueur d’extension : ≤ 49,2 pi (15 m)
Bobines automatiques à câbles avec ressort de retenue et mécanisme de pression

Version SP

  • Moulinet à câble automatique avec ressort de retenue et mécanisme de pression
  • Diamètre du câble : 0,2 » à 0,59 » (5 mm à 15 mm)
  • Longueur d’extension : ≤ 49,2 pi (15 m)
Bobines automatiques à câbles avec ressort de retenue, mécanisme à pression et frein de rétraction

Version SB

  • Moulinet automatique à câble avec ressort de retenue, mécanisme de pression et frein de rétraction
  • Diamètre du câble : 0,2 » à 0,59 » (5 mm à 15 mm)
  • Longueur d’extension : ≤ 49,2 pi (15 m)
Moulinet automatique à câble e-spool flex mini avec ressort de retenue et mécanisme de pression

E-spool® flex Version mini SP

  •  Mini moulinet automatique à câble avec ressort de retenue et mécanisme de pression
  • Diamètre du câble : 0,2" - .28" (5 à 7 mm)
  • Longueur d’extension : ≤ 9,84 pi (3 m)
Moulinet automatique de câble E-spool flex mini avec ressort de retenue et levier de verrouillage

Version mini e-spool® flex SPL

  • Mini bobinet automatique à câble avec ressort et levier de cliquet
  • Diamètre du câble : 0,2" - .28" (5 à 7 mm)
  • Longueur d’extension : ≤ 9,84 pi (3 m)

Applications E-Spool Flex 2.0

Robots industriels

Mécanique

Scène et théâtre


Applications E-Spool Flex Mini

Cabinet dentaire

Station de recharge pour vélos électriques

Bureau

Testé dans le laboratoire IGUS**®**

Testé pour les forces de traction de la flexion de la bobine ® électrique

Testé pour la longueur d’extension mini flexible de la bobine ® électrique


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

scott parker
Scott Parker

Product & Sales Manager, e-chain

(519) 751-8696Courriel