Pré-assemblé et livré prêt à installer
Le système compact permet de loger une chaîne porte-câbles dans un canal de guidage en aluminium étroit et fermé. La chaîne porte-câbles est autoguidée et se déplace dans le canal avec un minimum de frottement. Pour réduire le bruit du mouvement de va-et-vient de la chaîne porte-câbles dans le canal de guidage flizz®, igus® a intégré un ressort en plastique.
Le système Micro flizz® est livré prêt à l'emploi avec les câbles d'énergie et de commande pour les capteurs de sécurité de la barrière et les bandes de sécurité.