Roulements à rondelle de butée d'igus®


Roulements à rondelle de butée

Rondelle de butée G300

iglide® G

  • Matériau iglide® le plus populaire au monde
  • Excellent rapport prix/performance
  • Haute résistance à l'usure
  • Résistance à la poussière et à la saleté
iglide T500

iglide® X

  • Résistant aux températures de -212 °F à +482 °F en fonctionnement continu
  • Résistance universelle aux produits chimiques
  • Haute résistance à la compression
iglide L280

iglide® W300

  • Durée de vie particulièrement longue pour les applications à rotation rapide
  • Faible coefficient de frottement pour les applications à faible charge
  • Très grande résistance à l'usure
iglide J

iglide® J

  • Grande résistance à l'usure sur (presque) tous les arbres
  • Faibles coefficients de frottement
  • Faible usure contre différents matériaux d'arbres
  • Amortissement des vibrations
iglide Z

iglide® Z

  • Longue durée de vie dans des conditions extrêmes
  • Résistance à l'usure et aux chocs, même en cas de charges et de températures élevées
  • Haute résistance thermique
iglide Q

iglide® Q

  • Le roulement universel pour le contact avec les aliments
  • Conforme à la directive européenne 10/2011 CE
  • Conforme à la FDA
  • Utilisation universelle

Configurateurs de roulements et boîte à échantillons

Calculateur de durée de vie d'iglide

iglide® calculateur de durée de vie des roulements

Sélecteur de matériaux iglide

iglide® Product Finder

Boîte d'échantillons iglide

boîte d'échantillons iglide


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

hope mammone
Hope Mammone

iglide Product Manager

1 401 438-2200Courriel