rouleaux de convoyeur bandeau

Les rouleaux autolubrifiants offrent une déflexion sans huile pour les bandes transporteuses

  • Rayons de déviation étroits
  • Sans entretien
  • Autolubrifiant
  • Pas de risque de contamination par le lubrifiant
  • Durable et résistant à l'usure
  • Conception hygiénique sans cage à billes ou à aiguilles
  • Facile à nettoyer
  • Conforme à la FDA
  • Résistant à la température, aux produits chimiques, à la saleté et à la corrosion

Applications clients :

Krones AG

Système d'emballage Krones AG

transformation des denrées alimentaires brutes

Cuisson crue Transformation des aliments

rouleaux transporteurs pour l'emballage des boissons

Industrie des boissons et de l'embouteillage


Parcourir les rouleaux à courroie :

iglide® A180

iglide® A180

  • Le polyvalent conforme à la FDA
  • Bonne résistance aux fluides
  • Convient aux environnements humides
  • Pour des vitesses allant jusqu'à 0,3 m/s*
Rouleau à lame iglidur A250

iglide® A250

  • Très résistant à l'usure
  • Conforme aux normes FDA et EU10/2011
  • Excellent coefficient de frottement
  • Pour une précharge élevée de la courroie et des vitesses jusqu'à 0,7 m/s*.
Rouleau à lame iglidur A350

iglide® A350

  • Le coureur d'endurance dans le secteur alimentaire
  • Pour une utilisation à des températures allant jusqu'à 356°F
  • Conforme au règlement de l'UE n° 10/2011 EG & FDA
  • Pour des vitesses jusqu'à 0,5m/s*
iglide P210

iglide® P210

  • Pour une durée de vie exceptionnellement longue
  • Convient à un grand nombre d'applications
  • Extrêmement résistant à l'usure
  • Pour des vitesses jusqu'à 0,5m/s*
iglide H1

iglide® H1

  • Coureur d'endurance avec une grande résistance aux fluides
  • Résistance élevée à l'usure dans des conditions ambiantes extrêmes
  • Haute résistance à la température et aux produits chimiques
  • Pour une précharge élevée de la courroie et des vitesses allant jusqu'à 0,7 m/s*.
Options d'usinage sur mesure

Options d'usinage sur mesure

  • Vous avez besoin d'un rouleau sur mesure?
  • Nous pouvons concevoir et usiner un composant sur mesure pour votre application.

Options pour des longueurs personnalisées & Formes

Pièces moulées par injection

Essai d'usure dans le laboratoire d'essai

Taux d'usure des différents matériaux iglide® pour les rouleaux de courroie

Essai d'usure des rouleaux de convoyeur
Taux d'usure des matériaux iglide pour les rouleaux de convoyeurs

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

hope mammone
Hope Mammone

iglide Product Manager

1 401 438-2200Courriel