Roulements à billes d'igus®


Parcourir les paliers lisses

manchon iglide G300

iglide G

  • Matériau iglide® le plus populaire au monde
  • Haute résistance à l'usure
  • Résistance à la poussière et à la saleté
  • Rentable
iglide J sleeve

iglide J

  • Haute résistance à l'usure sur la plupart des arbres
  • Faible usure contre différents matériaux d'arbres
  • Faibles coefficients de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
iglide J sleeve

iglide G1

  • Longue durée de vie même avec des charges élevées
  • Jusqu'à 25 % d'usure en moins avec de faibles charges
  • Température de service à long terme jusqu'à +350°F
  • Absorption d'humidité réduite de 50
iglide R sleeve

iglide R

  • Matériau bon marché, faible usure
  • Bonne résistance à l'abrasion
  • Faibles coefficients de frottement en fonctionnement à sec
  • Rentable
iglide Z sleeve

iglide Z

  • Résistant à l'usure et aux chocs, même en cas de charges et de températures élevées
  • Excellente résistance à l'usure, en particulier en cas de charges élevées
manchon iglide A181

iglide A181

  • Le roulement universel pour le contact avec les aliments
  • Conforme à la directive européenne 10/2011 CE
  • Conforme à la FDA
  • Utilisation universelle

Découvrez les outils et les boîtes d'échantillons pour les roulements à billes

Calculateur de durée de vie d'iglide

iglide® calculateur de durée de vie des roulements

Recherche de produits iglide

iglide® Sélecteur de matériaux

Boîte d'échantillons iglide

boîte d'échantillons iglide


Ressources


Consultez notre boîte à outils de l'ingénieur


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

hope mammone
Hope Mammone

iglide Product Manager

1 401 438-2200Courriel