Six Flags montagnes russes avec roulements sans entretien

Les câbles de charge, les câbles de signalisation et les tuyaux pneumatiques sont guidés de façon sécuritaire dans la porte pivotante.

Les montagnes russes

Profil :

  • Ce qui était nécessaire : Alternative aux paliers lisses métalliques précédemment utilisés dans les barres de sécurité
  • Exigences : Grande résistance à l'usure, résistance aux intempéries et à la corrosion, résistance aux chocs, aux impacts et aux charges lourdes, entretien le plus faible possible.
  • Secteur d'activité : Manèges
  • Succès pour le client : Avec les paliers lisses fabriqués dans notre matériau particulièrement résistant à la pression iglide Z, l'exploitant du parc a obtenu une alternative robuste et économique aux paliers métalliques utilisés jusqu'à présent. Il économise ainsi le temps et l'argent consacrés à l'entretien fréquent de l'entrepôt qui était auparavant nécessaire.

Problème

Solution


Après six mois de fonctionnement continu en pleine saison, le roulement iglide® Z a été inspecté et les résultats ont été étonnants. L'usure du roulement ou de l'arbre n'était pratiquement pas perceptible. Sa grande flexibilité et sa résistance au désalignement améliorent l'installation et le retrait du roulement et le rendent moins susceptible d'être endommagé.

Six Flags

Ingénieur d'entreprise

L'entretien est réduit de 95 %. Le coût annuel des pièces de rechange est réduit d'au moins 54 % et les coûts de main-d'œuvre de près de 9 %.

Six Flags

Ingénieur d'entreprise


Assistance pour les demandes

Pour toute question complémentaire

Kevin Cormier
Kevin Cormier

Stage and Theater Industry Manager

+1 (401) 438-2200Courriel