Les bagues d'usure iglide® sont utilisées comme paliers pour protéger les pistons et les tiges de l'usure dans les domaines hydraulique et pneumatique. Les polymères haute performance utilisés dans les bagues d'usure iglide garantissent de faibles coefficients de frottement, ainsi qu'un comportement optimal en termes de fonctionnement et d'usure, tout en étant capables de résister à des charges mécaniques élevées. Les polymères iglide sont également autolubrifiants, ce qui élimine le besoin de lubrifiants ou de graisses externes et permet un fonctionnement sans entretien. Tous nos matériaux pour bagues d'usure sont rigoureusement testés dans notre laboratoire d'essai de plus de 1 000 m² afin de garantir une longue durée de vie et un fonctionnement efficace.
Si vous recherchez une bague d'usure en dehors des dimensions standard de notre catalogue, nous pouvons toujours vous proposer une solution. Le service igus FastLine permet de créer un moule unique avec des dimensions non standard et d'expédier les pièces finies en deux semaines seulement.