Paliers à bride


iglide G300

iglide® G

  • Excellent rapport prix/performance
  • Haute résistance à l'usure
  • Résistance à la poussière et à la saleté
  • Rentable
iglide J

iglide® J

  • Grande résistance à l'usure sur (presque) tous les arbres
  • Faible usure contre différents matériaux d'arbres
  • Coefficients de frottement très faibles en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
iglide G1

iglide® G1

  • Durée de vie deux fois plus longue, même en cas de charges élevées
  • Température de service à long terme jusqu'à +350°F
  • Adaptation à la presse jusqu'à +250°F
  • Absorption d'humidité réduite de 50%.
iglide M250

iglide® M250

  • Excellent amortissement des vibrations
  • Résistant aux charges de bord
  • Haute résistance aux chocs
iglide R

iglide® R

  • Matériau bon marché, faible usure
  • Bonne résistance à l'abrasion
  • Faibles coefficients de frottement en fonctionnement à sec
iglide A181

iglide® A181

  • Le roulement universel pour le contact alimentaire
  • Conforme à la directive européenne 10/2011 CE
  • Conforme à la FDA

Découvrez les outils de soutien de bride et les boîtes à échantillons :

Calculateur de durée de vie d'iglide

iglide® calculateur de durée de vie des roulements

Recherche de produits iglide

iglide® Sélecteur de matériaux

Boîte d'échantillons iglide

boîte d'échantillons iglide


Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

hope mammone
Hope Mammone

iglide Product Manager

1 401 438-2200Courriel