Découvrez plus de 100 nouveaux produits innovants lors de notre exposition à Cologne, en Allemagne.

Technologie en hausse, coût en baisse

isense
Impression 3D isense
E4Q
e-spool flex 2.0
iglide F gear
iglide® Engrenages F
iglide AX500
iglide® AX500 paliers lisses
drylin linéaire
palier d'échange drylin W
robolink DP
robolink DP avec protection contre les éclaboussures
étui chainflex
PRT-04
PRT-04 dents d'entraînement extérieures

Toutes les nouveautés 2020 et les innovations de produits

Chaînes électroniques
rails linéaires drylin
readycable® et readychain®
smart plastics hmi
Drypsin hmi tile
l'automatisation à faible coût
nouvelles catalogue 2020
Durabilité
paliers lisses iglide
Couronnes d'orientation PRT
Impression 3D
paliers à bride igubal
barre iglide
xiros® roulements à billes

Points forts

chainflex® vérification des prix

Transmission de l'énergie et des données installée en 1 heure

  • Énergie, données, air et fluides dans UN SEUL système
  • Vitesse de 4 m/s, course de 80 m
  • Temps d'installation réduit de 88 % par rapport aux gouttières en aluminium.
plastiques intelligents

plastiques intelligents

drylin® ZLN-40

Alimentation ininterrompue des panneaux

  • Montage universel (au sol, au plafond ou au mur)
  • Peu encombrant
  • Pas de bague collectrice et rentable en cas de réparation
drylin® DLE-DR robot delta

Mettre fin aux dommages imprévus sur les paliers

  • Éviter les pannes imprévues.
  • Reconnaître et vérifier les besoins d'entretien grâce au diagnostic à distance.
  • Les arbres sont protégés contre les dommages
e-loop

Matériau SLS dissipateur d'électricité statique

  • Résistance de contact 10^6 à 10^9 Ohm * cm
  • Rigidité 60 % supérieure à celle de l'iglidur® I3
  • Composant noir sur toute la surface, aucune coloration supplémentaire n'est nécessaire.
iglidur PRT-04

Commande modulaire et logiciel

  • Programmation et intégration de robots pour tous.
  • Disponible en armoire de commande ou en montage sur rail top hat.
  • Fonction de jumelage numérique
unités de transfert de billes xiros

Single Pair Ethernet (SPE) - maintenant aussi pour la chaîne électronique

  • Possibilité de communication Ethernet continue, y compris le "dernier mètre" de l'armoire de commande à la machine.
  • Câble 25 % plus fin que le CAT5e, avec le même taux de transmission de données.
  • Espace d'installation réduit de 25 % par rapport à CFBUS.PUR.045
  • 20% d'économie par rapport au câble CAT5e à 4 paires (CFBUS.PUR.045)
igus® readycable® pour le 7ème axe du robot

Des plateaux extractibles en toute simplicité

  • Guide télescopique complet en plastique solide
  • Silencieux grâce à l'absence de billes
  • Production rentable par moulage par injection