2024 Nouvelles
N20_03_00_Overview_LowCostAutomation
Actualités 2020 Automatisation à faible coût
Nouveau : drygear® Réducteur planétaire Apiro en taille 20
Engrenages planétaires en polymères haute performance igus® optimisés sur le plan tribologique
Axe cantilever modulaire pour réglages manuels ou motorisés
manuels ou motorisés
Peut être combiné avec le système modulaire Apiro®
Possibilité de forces plus importantes dans le même espace d'installation
Peut être connecté à des moteurs pas à pas NEMA ou à des moteurs à courant continu (en option).
Plus d'un million de cycles à une vitesse de 500 mm/sec.
de 500 mm/sec. avec une charge de 2,5 kg.
Parcourir drygear® Réducteur planétaire Apiro en taille 20
robolink® DP 4 ou 5 DoF bras robotiques
Tech up :
Robot à bras articulé robolink avec quatre ou cinq degrés de liberté (4 DOF/5 DOF)
Couleur standard noire, possibilité de couleur individuelle et de logo
Charge utile jusqu'à 30N
Temps de cycle : > 7s
Coût réduit :
Conception rentable et robuste
Retour sur investissement rapide
Système de programmation et de commande simple grâce à igus
Robot Control
Disque d'adaptation compatible par exemple avec les pinces et la vision
Épreuve :
Portée jusqu'à 790 mm (5 DOF)
Testé : jusqu'à 3 000 000 de cycles à 100 de charge utile de 110gr
Durabilité :
Robot sans lubrification
Matériaux recyclables
Parcourir robolink® DP
Nouveau : robolink® RL-DP - protection contre les projections d'eau
Résistance aux projections d'eau grâce à des joints de robot tribologiquement optimisés pour la classe de protection IP 44
Liens d'assemblage en acier inoxydable
Moteurs avec encodeur de classe de protection IP 65
Réduction des coûts grâce à l'absence de commande minimale pour une meilleure rentabilité
Efficacité énergétique (robotique légère)
Parcourir robolink® DP avec protection contre les éclaboussures
Génération améliorée d'engrenages à ondes de déformation
Tech up :
Jusqu'à 50 % d'efficacité en plus
Léger et compact, en polymères haute performance igus®
Coût réduit :
Rentabilité grâce à l'utilisation de plastique
Adaptation rapide et facile en tant qu'axe 5 dans les robots
Preuve :
Efficacité accrue de 28
Capacité de charge supérieure de 94
Durabilité :
Fonctionnement entièrement autolubrifiant
Inertie réduite en tant que cinquième axe en robotique
Parcourir le site Web drygear® strain onde gear
igus® Logiciel de commande de robot & Matériel
Tech up :
Nouveau logiciel de commande robotique d'igus®
Disponible en armoire de commande ou sur rail DIN
Coût réduit :
Essai gratuit du logiciel de programmation en ligne
Une commande intuitive pour tous
Épreuve :
L'utilisateur peut tester le logiciel en le téléchargeant gratuitement.
Durabilité :
Un logiciel pour programmer des robots linéaires, des robots delta et des bras robotisés
Parcourir le système de commande de robot igus
Axe 7 pour les robots
Tech up :
Axe linéaire 7 prêt à être installé en robotique
pour une utilisation flexible des robots dans l'espace de travail
Trousses d'adaptateurs assortis pour robolink DP et UR avec UR Cap Integration
Coût réduit :
Axe à courroie crantée ZLW-20 du système modulaire drylin® W
Trousses disponibles individuellement ou prêts à être installés ZLW-20
Preuve :
Espace de travail du robot jusqu'à 4 fois plus grand grâce à l'ajustement linéaire de l'axe 7
Durabilité :
Axe à courroie crantée ZLW-20 100 % autolubrifiante
Matériaux recyclables
drygear® Apiro : boîte de vitesses modulaire pour robots
Tech up :
Conception modulaire pour les réglages manuels et motorisés
Engrenages à vis sans fin en polymères haute performance igus optimisés sur le plan tribologique
Coût réduit :
Réducteurs économiques en plastique solide
Conversion rapide possible
Parcourir drygear® Système de boîte de vitesses modulaire Apiro