Change Language :
Légers, autolubrifiants et sans entretien
Il existe désormais des engrenages iglide® constitués du matériau iglide® F. Leur durée de vie est deux fois plus longue que celle des engrenages en POM. iglide® F se caractérise par un coefficient de frottement particulièrement faible et une grande résistance à l'usure - même dans les applications exigeant un fonctionnement continu - ainsi que par ses propriétés d'amortissement des vibrations. Ces avantages peuvent désormais être exploités pour les engrenages également. Moulés par injection en iglide® F à un prix avantageux, ils rendent superflue l'utilisation d'un lubrifiant supplémentaire et votre application ne nécessite donc aucun entretien.

Nous avons développé les engrenages iglide F à cet effet
Les engrenages iglide® ont fait leurs preuves à de nombreuses reprises dans nos réducteurs robolink et ont en outre été testés dans le laboratoire d'essai igus® dans des conditions de fonctionnement réelles. Les fluctuations de couple, le rendement et le jeu des réducteurs équipés de pignons iglide y sont par exemple mesurés et évalués électriquement. L'expérience acquise permet d'optimiser en permanence nos engrenages et de les utiliser dans des applications continues à forte usure.
Les engrenages iglide® se caractérisent par leur résistance particulière à l'usure. Grâce à leur composition spéciale de polymères de base, de fibres et de charges ainsi que de lubrifiants solides, ils ont des propriétés d'usure très faibles et ne nécessitent pas de lubrifiants supplémentaires. Cela permet d'allonger les intervalles d'entretien et de réduire les minutes d'immobilisation coûteuses.