iglide® couronnes d'orientation autolubrifiantes en PRT

PRT-04

Couronnes d'orientation PRT-04
  • Gain d'espace d'installation d'au moins 50
  • Jusqu'à 30 % plus rentable et
  • 60% plus léger que le PRT-01
  • Disponible avec des diamètres de 50 mm à 300 mm
  • Éléments coulissants en iglide résistants à l'usure, autolubrifiants et sans entretien

PRT-04 avec roue dentée

PRT-04 avec engrenage interne

PRT-04 avec engrenage interne
  • Conception compacte
  • Léger
  • Pour les espaces d'installation réduits

PRT-04 avec mécanisme de verrouillage

PRT-04 avec verrouillage

PRT-04 avec butée d'angle

PRT-04 avec butée angulaire
  • Réglable en continu
  • Plage d'angle par pas de 2°.
  • Capacité de charge identique au type 04 standard

PRT-04 ESD

PRT-04 conforme aux normes ESD
  • Anneaux en acier inoxydable et éléments de glissement en iglide F2
  • Empêche les charges électrostatiques
  • Protection contre les courants électriques

Anneau de distance PRT-04

  • Environ 20 % plus rentable qu'un outillage PRT-01 de même taille d'installation
  • Jusqu'à 60 % de poids en moins et donc moins de consommation d'énergie

PRT-04 standard avec DrivePin

Outillage standard avec broches d'entraînement
  • Remplacement et extension faciles : conception modulaire de la trousse de construction
  • Entraînement facile avec profilé d'engrenage ou goupille d'entraînement pour les accouplements
  • Réglable au moyen de pinces manuelles

Outillage standard avec plaque à rainure en T

Outillage standard avec plaque à rainure en T
  • Disponible pour PRT-01 et PRT-04
  • Assemblage rapide
  • Positionnement facile sans trous supplémentaires

isense pour l'outillage

Technologie des capteurs pour l'outillage
  • Entretien prédictive
  • Le capteur mesure l'abrasion des éléments de glissement
  • Remplacement prévisible des éléments de glissement