iglide® AX500 : Décharge électrique & Extrêmement robuste

AX500
Tech up
  • Matériau résistant à l'usure et aux hautes températures
  • Conforme à la directive EU10/2011
  • Conducteur électrique
  • Plus résistant à l'usure que l'iglide A500
  • Convient aux températures de fonctionnement élevées
Baisse des coûts
  • Meilleures performances de fonctionnement
  • L'absence d'entretien réduit les coûts de lubrifiant et d'entretien
  • Rentable grâce au moulage par injection
Preuve
  • iglide® A500 : 0,49 μm/km
  • iglide® AX500 : 0,20 μm/km
  • iglide® A500 : 0,54 μm/km
  • iglide® AX500 : 0.18 μm/km
Durabilité
  • Respect de l'environnement, car aucun lubrifiant supplémentaire n'est nécessaire
  • Bon coefficient d'usure et donc durée de vie plus longue
  • igus® soutient l'économie circulaire des plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques - pour en savoir plus sur nos initiatives en matière de développement durable , cliquez ici.

Un équilibre à trouver? Ou plutôt, a glissé?

Système de dosage avec paliers lisses iglidur