Les porte-câbles et les câbles pré-assemblés augmentent la productivité

Adaptateur Module Connect

  • Fixation sans pièces de tôle supplémentaires
  • Flexible : fixation simple par clip pour le mur et le sol
  • Sûr : décharge de traction et joint d'étanchéité intégrés
  • Adapté : Configurer l'interface en combinant des boîtiers séparés en un seul connecteur
  • Économisez 80 % du temps d'assemblage
  • En cas d'entretien : il suffit de débrancher, de brancher et c'est tout.

Harnais à usage intensif

  • Robustes et résistantes à la corrosion : les chaînes électroniques pour les environnements difficiles
  • Optimisé : coordonné et prêt à être installé
  • Économie de 68 % sur le temps d'assemblage
  • Gain de temps de 89 % pour l'approvisionnement

Macros SEW ePlan

  • 7 qualités disponibles pour chaque câble
  • Diagramme de câble et liste de pièces automatiques dans CAE
  • Économie : Pas de quantités minimales, pas de coûts de coupe
  • Recherche en ligne, conception facile
  • Commande immédiate, livraison rapide

readycable® câble hybride

  • Économie de 50 % de l'espace d'installation, dernière technologie hybride : Un seul câble pour l'alimentation et les données
  • Pré-assemblées et prêtes à être connectées
  • Réduction du temps et des efforts de câblage, un seul câble au lieu de deux
  • Livraisonjuste à temps, pas besoin d'entrepôt pour le client

readycable® pour robots

  • Flexible : Compléter les interfaces existantes par des extensions entièrement testées
  • Jusqu'à 7 niveaux de qualité : Vous pouvez utiliser le câble présentant le meilleur rapport prix/performance dans votre application robotique.

readycable® usine mondiale

  • Qualité élevée constante grâce à la production mécanique
  • Des itinéraires de transport courts permettent de très bonnes performances de livraison à des coûts réduits.