2020 nouveau dryspin® vis de plomb et écrous

Nouvelles tailles de filets pour le dryspin®

  • Jusqu'à 2,5 fois plus d'efficacité grâce à un angle de filetage optimal
  • Fonctionnement silencieux et sans vibrations grâce aux flancs arrondis des dents
  • Alternative économique aux vis à billes
  • Plus de 5000 options d'entraînement par vis à billes disponibles en stock
  • La durée de vie peut être calculée en ligne
  • Testé : jusqu'à 25 % d'usure en moins
  • Pas de lubrification
  • Longue durée de vie grâce à la géométrie asymétrique du filetage

dryspin® écrou à forte charge en plastique

  • Une nouvelle conception qui facilite le vissage de façon sécuritaire
  • Taille des raccords ø 47 mm identique à celle des vis à billes conventionnelles
  • Conception optimisée et rentable, moulée par injection
  • Conception variable pour tous les filetages Ø 14/16 et 18/20
  • La durée de vie peut être calculée en ligne
  • Légèreté et inertie grâce au plastique
  • Longue durée de vie grâce à l'asymétrie des fils brevetée