Roulements à billes à gorge profonde

Conception et matériaux sans entretien des roulements à billes à gorge profonde xiros®

Parcourir les roulements radiaux à billes à gorge profonde

B180

Rentable : B180

  • Billes en acier inoxydable ou en verre
  • Disponible avec une cage en PA ou PE
  • Plage de température de -104°F à +176°F
S180

Résistance à la saleté : S180

  • Cage PA
  • Billes en acier inoxydable ou en verre
  • Pour des températures allant de -40°F à +176°F
C160

Résistance aux produits chimiques : C160

  • Cage en PP
  • Billes en acier inoxydable ou en verre
  • Plage de température de 32°F à +140°F
A500

Résistance à la température : A500

  • Billes en acier inoxydable ou en verre
  • Cages en PEEK de -148°F à +302°F
  • Cages en PA de -40°F à +248°F
D180

Vitesses élevées : D180

  • Vitesse de rotation maximale jusqu'à 5 500 tr/min
  • Billes en acier inoxydable
  • Cage en PA
F180

Antistatique : F180

  • Cage en PA ou PE
  • Billes en acier inoxydable
  • Plage de température de -40°F à +176°F

Configurer des solutions personnalisées

Calculateur de durée de vie des xiros

Calculateur de la durée de vie des roulements à billes

xiros CAD

Visitez la bibliothèque de la CAO


Demander une conception personnalisée/télécharger un fichier CAO

xiros custom parts

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

xiros Product Manager

1 401 438-2200Courriel