Change Language :
Les roulements à billes à palier xiros®
Choisissez parmi les options conformes à la FDA et sélectionnez des billes en verre ou en acier inoxydable en fonction de vos besoins. Lorsqu'ils sont utilisés avec des billes en verre, ces roulements à billes sont amagnétiques, ce qui les rend adaptés aux environnements importants. Avec des conceptions peu encombrantes, une faible absorption d'humidité et une durabilité exceptionnelle, les roulements à billes à palier xiros® offrentdes performances fiables et sans entretien pour diverses industries.

Les roulements à palier xiros® ESTM sont disponibles avec des diamètres d'arbre de 15 mm, 17 mm, 20 mm et 30 mm. Grâce à leurs composants conformes à la FDA, ils conviennent à une utilisation dans le industrie alimentaire et des boissons. Comme ils sont faciles à installer, le remplacement des paliers conventionnels par des paliers à semelle ESTM est rapide et facile.
Avantages :

Les roulements à billes en plastique xiros sont testés dans le plus grand laboratoire d'essai de l'industrie. Pour en savoir plus sur nos essais de roulements à billes, cliquez ici.
En savoir plus
Tous les types et tous les dimensions de roulements à billes se trouvent dans le catalogue de roulements à billes xiros, qui peut être téléchargé directement en ligne!
Télécharger maintenant
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.