Bague d'orientation à billes de xiros®: faire tourner des charges élevées avec précision & de façon sécuritaire

Shop Slewing Ring Ball Bearings

Bague d'orientation à billes avec billes en acier inoxydable

Bague d'orientation à billes avec billes en acier inoxydable

  • Matériau de la bille : acier inoxydable
  • Matériau de la bague : xirodur® B180
  • Fonctionnement régulier
  • Résistant à la saleté
  • Rentable
Bague d'orientation à billes avec billes en verre

Bague d'orientation à billes avec billes en verre

  • Matériau des boules : verre (verre borosilicaté)
  • Matériau de l'enveloppe : xirodur® B180
  • Pour utilisation dans l'industrie alimentaire
  • Résistant aux produits chimiques
  • Non-métallique
Couronnes d'orientation à billes avec bague extérieure d'entraînement dentée

Couronnes d'orientation à billes avec bague extérieure d'entraînement dentée

  • Matériau de la bille : acier inoxydable
  • Matériau de la bague : xirodur® B180
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistant à l'eau de mer
  • Fonctionnement régulier
couronne d'orientation roulement à billes avec cage

Bague d'orientation à billes avec cage et billes en acier inoxydable

  • Matériau de la bille : acier inoxydable
  • Matériau de la cage et de la bague : xirodur® B180
  • Résistant aux produits chimiques
  • Résistant à la saleté
  • Rentable
couronne d'orientation roulement à billes avec cage

Bague d'orientation à billes avec cage et billes en verre

  • Matériau de la bille : verre
  • Matériau de la cage et de la bague : xirodur® B180
  • Pour le contact avec les aliments
  • Résistant aux produits chimiques, à l'eau de mer, à la saleté &
  • Rentable

Laboratoire d'essai

Laboratoire d'essai de roulements à billes

Catalogue de roulements à billes

Télécharger le catalogue des roulements à billes

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

xiros Product Manager

1 401 438-2200Courriel