pourquoi choisir xiros? bandeau

Conception unique de roulements à billes en plastique sans graisse

Pourquoi la conception des roulements à billes igus® est-elle unique?

  1. Roulements à billes intérieurs et extérieurs : l'adéquation d'un roulement à billes en plastique xiros est déterminée par les matériaux des deux chemins de roulement. Nos roulements à billes à faible frottement sont fabriqués à partir de matières plastiques de haute performance ayant des propriétés différentes, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés dans de nombreuses applications et que leur durée de vie peut être maximisée.
  2. Cage des roulements à billes : les cages des roulements à billes en plastique xiros sont parfaitement adaptées aux matériaux des bagues extérieures et intérieures des roulements à billes en ce qui concerne la résistance aux produits chimiques et à la température.
  3. Billes des roulements à billes : en plus des billes en acier, igus propose des roulements à billes en polymère avec des billes en verre ou en plastique. Les billes en verre sont utilisées pour obtenir une solution sans métal et résistante aux produits chimiques. L'utilisation de billes en polymère rend les roulements à billes particulièrement légers et silencieux. Les billes en acier (acier inoxydable) sont particulièrement économiques et résistantes à la température.
Section transversale du roulement à billes en plastique

Rentabilité

  • Léger, fiable, durable
  • Une durée de vie plus longue signifie moins de temps d'arrêt & service nécessaire

Sans rouille & Résistant à la corrosion

  • Autolubrifiant
  • Sans graisse
  • Convient aux environnements sales, poussiéreux & humides

Résistant à la température

  • Résistant aux températures froides & chaudes
  • Résistance thermique jusqu'à +302°F et résistance au gel jusqu'à -100°F

Conforme à la FDA

  • Roulements à billes en plastique approuvés par la FDA
  • Convient pour le contact avec les aliments ou dans les zones stériles
  • Aliments, boissons, emballages & Industries médicales

Non-magnétique, isolé du courant

  • Pour les applications où le métal doit être évité
  • Roulements à billes en plastique & version avec billes en verre
  • Options de roulements à billes détectables conducteurs &

Résistant aux produits chimiques

  • Fonctionnement régulier en contact avec des produits chimiques agressifs
  • Aucun lubrifiant spécial coûteux n'est nécessaire en cas d'exposition à des produits chimiques agressifs & waste

Demander une conception personnalisée / Télécharger un fichier CAO

xiros

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

xiros Product Manager

1 401 438-2200Courriel