Rouleaux à billes en plastique qui peuvent déplacer des charges lourdes & fragiles avec un minimum d'effort

Une capacité de charge cinq fois plus élevée est possible


Comment les galets de roulement à billes sont-ils construits?

roulement à billes avec bille de roulement en POM
Roulements à billes avec billes de soutien en acier inoxydable
rouleaux à roulements à billes

Parcourir les rouleaux à billes

faibles charges

Pour les faibles charges

  • Matériau du rouleau : POM
  • Capacité de charge jusqu'à 112 lbs (500 N)
  • Résistance à la température : -40° à 76°F
Rouleaux axiaux à billes en polymère

Pour les charges élevées

  • Rouleaux en xirodur® B180
  • Capacité de charge jusqu'à 67 lbs (300 N)
  • Faible coefficient de frottement
Axiale avec rouleau souple

Axiale avec rouleau souple

  • Rouleaux en xirodur® D180
  • Matériau de la bague xirodur® B180
  • Sans entretien et autolubrifiant
Polymère à fortes charges

Polymère Charges élevées

  • Matériau du rouleau POM
  • Matériau de la bille : acier inoxydable
  • Capacité de charge jusqu'à 225 lbs (1 000 N)
  • Durée de vie plus longue, moins d'abrasion
Boule de convoyeur en acier inoxydable

Boule de convoyeur en acier inoxydable

  • Matériau de la bille : acier inoxydable
  • Capacité de charge jusqu'à 112 lbs (500 N)
  • Longue durée de vie
  • Possibilité d'installation en hauteur
Anneau de serrage

Anneau de serrage

  • Sécurité supplémentaire pour un maintien solide
  • Montage et démontage faciles
  • Résistant à la corrosion
  • Rentable

Configurer des solutions personnalisées

Calculateur de durée de vie des xiros

Calculateur de la durée de vie des roulements à billes

xiros CAD

Visitez la bibliothèque de la CAO


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

xiros Product Manager

1 401 438-2200Courriel