Roulements à billes à collerette

Roulements à billes à collerette sans entretien | xiros®

Acheter des roulements à billes à collerette

Roulements à billes à collerette avec bouclier

Roulements à billes à gorge profonde avec flasque

  • Étanchéité à la poussière
  • Bride optionnelle & sur un ou deux côtés
  • Disponible avec des billes en verre ou en acier inoxydable
Roulement à billes à collerette, conforme à la FDA

Roulement à billes à collerette fixe, à gorge profonde, conforme à la FDA

  • Deux trous de fixation
  • Pour des fixations moins précises
  • Disponible avec des billes en acier inoxydable
Paliers à billes à collerette avec roulement à billes à l'intérieur

Roulements à billes à collerette pivotants avec logement

  • Compensation du désalignement
  • Disponible avec des billes en acier inoxydable ou en verre
  • Disponible avec deux ou quatre trous de boulon
Rainure radiale profonde avec bride B180

Roulement radial à billes, en B180

  • Fonctionnement souple et résistant à la saleté
  • Très faible absorption d'humidité
  • ®
Roulement radial à billes, en S180/F180

Roulement radial à billes, en S180/F180

  • Faible usure, fonctionnement régulier
  • Résistance à la saleté et faible absorption d'humidité
  • Pour le rouleau de guidage igus®
Roulement à billes de la bride à quatre boulons

Bride à quatre boulons, roulement à billes, auto-ajustement

  • Compensation des erreurs d'alignement
  • Résistance aux produits chimiques, à l'eau de mer et à la saleté
  • Rentabilité et souplesse de fonctionnement

Laboratoire d'essai

Catalogue de roulements à billes


Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

xiros Product Manager

1 401 438-2200Courriel