Le sous-sol décomposé et la saleté, généralement sous forme de feuilles, s'accumulent dans les piscines pendant les mois d'hiver, ce qui est difficile à enlever. Le nettoyeur de piscine Poolwonder Turbo XL est une solution. Avec son poids de 1,4 kg et sa largeur d'aspiration de 40 cm, il élimine facilement le sable, les feuilles, la mousse et bien d'autres choses encore de la piscine. Le nettoyeur de piscine fonctionne sur batterie et convient au nettoyage quotidien des piscines d'une superficie allant jusqu'à 50 mètres carrés.
- Ce qu'il fallait : Roulements à billes anticorrosion et sans entretien pour une utilisation sous l'eau
- Exigences : Autolubrifiants, durables et sans corrosion
- Matériau : xiros® B180
- Secteur d'activité : Construction de piscines et de bassins en général
- Succès pour le client : Longue durée de vie, pas de relubrification des composants