Change Language :
En principe, les rouleaux transporteurs se composent d'un axe de soutien entouré d'une coque de soutien, ainsi que de roulements à billes à gorge profonde avec des brides comme capuchons d'extrémité. Nos rouleaux convoyeurs peuvent être utilisés de manière flexible et peuvent être équipés de différents roulements à billes en fonction des besoins. Outre la technologie des convoyeurs, les rouleaux de guidage xiros avec roulements à billes sont utilisés dans les équipements d'étiquetage, les industries de le emballage et de le alimentation, où ils sont parfois utilisés comme rouleaux de renvoi. Les roulements à billes et les rouleaux de convoyeurs igus® offrent un fonctionnement régulier et constant, et proposent une grande variété de roulements conçus pour de nombreuses applications et industries différentes.
L'outil en ligne pour configurer votre solution individuelle de rouleaux de convoyeur. Il vous suffit d'entrer vos exigences en quelques étapes simples!

Au lieu de roulements à billes métalliques, cette étiqueteuse utilise des roulements à billes en plastique dans les 36 rouleaux de guidage de la bande. Cela garantit des opérations ininterrompues.


Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.