triflex overview banner

Robot dresspacks : porte-câbles flexibles & accessoires pour robots industriels

triflex® R est un porte-câble multi-axes conçu pour une variété d'applications robotiques

  • Réparation, allongement et raccourcissement faciles
  • Facile à ajouter et retirer câbles
  • Séparation des câbles dans plusieurs cavités
  • Réduction du stress du câble grâce à l’intégration de la butée de torsion
  • Protection du rayon de courbure

Magasinez des porte-câbles robotisés Triflex® R

TRE

Robot dresspack triflex TRE
  • Style le plus courant
  • Remplissage facile - installation et retrait rapides des câbles
  • Réduit de 75 % le temps nécessaire au remplacement des câbles
  • Grande résistance grâce aux chiens d'arrêt externes
  • Deux chambres pour la séparation des câbles

TRCF

Robot dresspack triflex TRCF
  • Conception fermée avec mécanisme de verrouillage par pression pour une ouverture rapide, un montage/démontage facile
  • Résistant aux chocs et à l'abrasion
  • Disponible avec des rayons de courbure spéciaux pour le soudage au laser
  • Trois chambres pour la séparation des câbles

Systèmes de rétraction

Systèmes de rétraction Robot Dresspack triflex
  • Guide les soutiens pour éviter les boucles dans la trajectoire du robot
  • Système linéaire pour robots de soudage, de rivetage et de clouage
  • Système de roues pour petits robots afin d'éviter les boucles
  • Système pneumatique pour éviter les boucles sur le poignet des robots
  • Système compact et modulaire pour robots industriels

Gestion des câbles du robot Scara

Gestion des câbles de robots Scara
  • Système modulaire
  • Facile à adapter
  • Peut être livré sous forme de système assemblé
  • Personnalisable et facile à ajuster pour tous les types
  • Guidage sécuritaire des câbles et des tuyaux

Cobot Dresspacks

Cobot Kits
  • Solutions pour tous les modèles cobots
  • Supports à crochet et boucle pour une installation facile
  • Supports de serrage en métal pour applications robustes
  • Disponible en formats 30, 40 & 50 mm
  • UR, Fanuc, TM, ABB, Kuka, Kawasaki, Doosan, etc.

Accessoires

Accessoires Robot Dresspack
  • Protecteurs et vestes de protection
  • Supports de montage avec et sans décharge de contrainte
  • Pinces pour le 6e axe avec et sans décharge de contrainte
  • Tiges en fibre pour la précharge de 700 à 2000 mm
  • Adaptateurs supplémentaires, clips de verrouillage et outils

Ressources sur Robot Dresspack

expert en chaîne électronique

Séparateur intérieur

Configurateur de chaîne électronique

Bibliothèque CAO

Configurateur Dresspack

Configurateur de robot

Boîte d’échantillons

Demandez un échantillon gratuit

Histoires de l’application Robot Dresspack

Kit de robes robots pour fabrication automobile

Robots d’assemblage dans l’industrie automobile

centrale photovoltaïque

Mouvements multiaxaux dans une centrale photovoltaïque

Système de rétraction ESD

Les systèmes de rétraction ESD sont idéaux pour une salle blanche sèche

Parcourir la boîte à outils de l'ingénieur

FAQ : Foire aux questions

  • Torsion de câbles : Torsion des câbles à cause d’un mauvais passage ou d’un blocage excessif.
  • Dommages à l’isolation: usure due à une abrasion ou à une flexion au-delà des spécifications du câble.
  • Courbure: Courbures brusques menant à une déformation permanente.
    Des inspections régulières et le respect des bonnes pratiques de gestion des câbles peuvent atténuer ces défaillances.
  • Perte de continuité: Connexions électriques intermittentes causées par des contraintes répétées.
  • Emmêlements : un logement inadéquat peut faire s’emmêler les câbles entre eux ou avec la machinerie elle-même pendant le mouvement.

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

David Sandiland
David Sandiland

Robotics Product and Sales Manager

+1 800 521 2747Courriel