Change Language :

Les applications à grande vitesse, telles que les robots SCARA, peuvent amener les tubes ondulés non soutenus à osciller d'un côté à l'autre lorsque le robot est en mouvement. Aidez-les à se stabiliser avec e-rib, qui est une « nervure » en plastique hautement technique qui remplit les joints de vos tubes ondulés existants. Elle se fixe et s'enlève facilement et peut être associée à des soutiens de montage pour renforcer chaque extrémité. Nous proposons l'e-rib dans une largeur nominale de 29 mm et d'autres tailles seront bientôt disponibles. Les dimensions sont indépendantes du fabricant de tubes ondulés. Veuillez noter que le délai de livraison actuel est de 2 à 4 semaines.
- diamètre intérieur du tuyau de 29 mm
- Veuillez nous communiquer avec directement au moyen du bouton de demande de renseignements
Demander la solution de câble Scara comme readychain
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.