Soutien de montage du robot

Accessoires pour le soutien du robot : TRC, TRE et TRL :

soutien de montage standard triflex®

Soutien de montage standard pour robot

  • Montage simple et rapide
  • Temps d'arrêt machine les plus courts pour le remplacement d'un triflex rempli® R
  • Soutien de montage disponible avec
    1. dents de décharge de traction
    2. connexion intermédiaire
    3. raccord de palier pivotant
  • Assemblage rapide avec raccord encliquetable imperdable
  • Alésages d'adaptation pour les types de robots courants
  • Possibilité de fixation terminale ou intermédiaire

Soutien de robot à palier pivotant - séquence de mouvement favorable

triflex® soutiens de montage
  • 2 versions (avec ou sans décharge de traction)
  • Montage pivotant avec roulements sphériques igubal® sans entretien
  • Minimisation des cycles de flexion critiques
  • Mouvement plus doux

Soutien robotique pour le montage de la lumière

triflex® TRL
triflex® TRL
  • Standard pour la version TRL, mais également compatible avec toutes les options triflex® R (TRC/TRE)
  • Soutien de montage disponible avec (1) dents de décharge de traction
  • Soutien de montage également disponible avec (2) connexions intermédiaires
  • Économique et léger
  • Pour les mouvements et les charges simples en 3D
  • Constitué de deux moitiés, facile à monter

Échantillons et téléchargements gratuits

triflex 10 conseils

10 conseils pour l'approvisionnement en énergie du robot

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

Catalogue de porte-câbles pour la robotique :

boîte d'échantillons triflex

Boîte d'échantillons gratuite triflex® R

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

David Sandiland
David Sandiland

Robotics Product and Sales Manager

+1 800 521 2747Courriel