Change Language :

Avec la demande croissante pour les voitures électriques, le besoin de batteries lithium-ion de haute qualité augmente également. La fabrication de batteries nécessite plusieurs critères importants. Ils devraient idéalement être fabriqués dans des salles blanches sèches avec un minimum d’humidité et le moins de particules particulées possible. L’automatisation est nécessaire dans cet environnement parce que les gens n’ont pas le droit de passer de longues périodes dans des salles blanches sèches. Nos chaînes électriques compatibles en salle blanche et dissipatives, ainsi que nos solutions de roulements et notre technologie linéaire, sont idéaux pour ces environnements.
En collaboration avec l’Institut Fraunhofer, nous avons développé deux nouveaux certificats qui confirment l’adéquation de nos chaînes énergétiques au nettoyage à sec dans les tests à long terme : les deux nouveaux certificats sont divisés en comportement pré-vieillissement et comportement de vieillissement.
Le « certificat de pré-maturation », que nous avons commandé pour nos systèmes de guidage e-skin soft et E14, certifie les systèmes après 15 millions de doubles coups et 10 mois en salle sèche. Ici, nous avons obtenu la meilleure certification ISO classe 4 possible pour salle blanche (voir tableau 2).
Deux de nos systèmes d’alimentation énergétique en salle blanche, le E6. J et le flat e-skin ont été testés pendant une période de 10 mois en fonctionnement continu dans la salle sèche. Ils ont réalisé plus de 15 millions de doubles coups. Les systèmes étaient testés et certifiés pour leur cours en salle blanche tous les deux mois. Le système e-skin flat a résisté aux doubles courses sans aucun problème et a reçu la meilleure certification ISO Cleanroom Class 4, tandis que le E6. J a pu maintenir ce résultat pendant 4 mois, mais a ensuite abandonné un cours en salle blanche et a terminé avec la classe ISO 5 (voir tableau 3).

| Tableau 1 : Salle blanche sèche STANDARD | v = 0,5 m/s A = 1 m/s | v = 1 m/s A = 2 m/s | v = 2 m/s A = 4 m/s |
|---|---|---|---|
| E6 (rapport IPA 2303-1408) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| TRC. ESD + tige de fibre (rapport IPA 2309-1461) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 5 |
| Tableau 2 : SALLE BLANCHE SÈCHE PRÉ-VIEILLISSEMENT | v = 0,5 m/s A = 1 m/s | v = 1 m/s A = 2 m/s | v = 2 m/s A = 4 m/s |
|---|---|---|---|
| SKS28 (rapport IPA 2411-1575) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| E14 (rapport IPA 2411-1575) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| Tableau 3 : COMPORTEMENT DE VIEILLISSEMENT SALLE PROPRE SÈCHE | Temps / coups doubles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps : Après la phase de rodage | doubles coups : 0 | Temps : Après 2 mois | doubles coups 3,2 millions | Temps : Après 4 mois | Double coups : 5,1 millions | Temps : Après 6 mois | Double coups : 7,5 millions | Temps : Après 8 mois | doubles coups : 10 millions | Temps : Après 10 mois | Double coups : 15 millions | |
| e-skin | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| E6 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 5 | ISO 5 | ISO 5 |
Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.