Change Language :
Les applications robotiques industrielles devenant de plus en plus exigeantes, nous constatons un besoin accru de câbles flexibles capables de supporter des mouvements extrêmement complexes et des contraintes de torsion tout en offrant une longue durée de vie.
Notre câble d'alimentation CF-ROBOT est doté d'une gaine de blindage en cuivre étamé résistant à la torsion, contrairement aux blindages conventionnels en cuivre enroulés. Le matériau de la gaine extérieure est un mélange TPE de haute qualité avec d'excellentes propriétés d'usure. Les câbles CF-ROBOT sont un partenaire idéal pour les soutiens de câbles multiaxes triflex® R.
Les essais de torsion effectués dans le laboratoire igus® avec le CF-ROBOT (type 037) dans un banc d'essai triflex® R contre un câble standard chainflex® à flexion continue de la série 310 avec un angle de rotation de 270° n'ont révélé aucune détérioration du câble CF-ROBOT, même après 2,5 millions de cycles. Le bouclier du câble CF310-250-01 a été endommagé après 250 000 cycles.
Notre gamme de câbles pour robots a récemment été élargie pour offrir des câbles hybrides torsadés, des câbles bus, des câbles moteurs et des câbles à fibres optiques, qui ont tous été testés de manière approfondie dans les laboratoires d'igus® afin de garantir des performances optimales dans votre application.
Les systèmes triflex® R readychain® sont des ensembles de câbles et de tuyaux harnachés clés en main destinés à être utilisés sur des robots. Ils sont livrés complets avec les câbles, les tuyaux, les connecteurs et les accessoires nécessaires.
La gamme de câbles flexibles continus chainflex® comprend la série CF-Robot, qui comprend des câbles de commande, de données, d'asservissement et d'alimentation.

Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!