triflex® R systèmes de rétraction de câbles pour robots multi-axes

Prévenir les boucles dans la zone de travail du robot

Avantages :

  • Guide les porteurs pour éviter les boucles sur le chemin du robot
  • Système linéaire pour souder, riveter et clouer des robots
  • Système de roues pour petits robots afin de prévenir les boucles
  • Système pneumatique pour éviter les boucles au poignet des robots
  • Système compact et modulaire pour robots industriels

Parcourez les systèmes de rétraction des câbles

triflex RSE linéaire

RSE Linéaire

  • Disponible en toutes les tailles de 40 mm à 100 mm, peut être monté sur un seul système
  • Des longueurs de câble plus courtes, car il n’y a pas de déflexion
  • Conception économique et économique
  • Moins de points de déviation, meilleure fiabilité des procédés pour les câbles laser et les tuyaux d’alimentation
Roue RSE

Roue RSE

  • Répond extrêmement rapidement, même avec des programmes robotiques très dynamiques
  • Faible charge sur le robot, aucun impact sur la capacité de manutention
  • Consoles d’assemblage universellement ajustables
  • Guide linéaire Drylin® W auto-lubrifiant
  • Pour une profondeur de profondeur maximale, des diamètres de câble jusqu’à 15 mm
RSP

RSP

  • Les porte-avions plus grands guidaient en toute sécurité jusqu’à ø 125 mm
  • Force de reculement variable et ajustable rendue possible par une vanne de contrôle de pression
  • Un débit de puissance pratiquement constant sur tout le parcours, même avec des remplissages importants.
  • La position limite peut être surveillée, évitant ainsi des dommages importants lors des défaillances.
  • Forces de reculement plus importantes pour le système RS
  • Des longueurs de rétraction allant jusqu’à 780 mm pour de grands diamètres de bras et des mouvements très complexes.
RS

RS

  • Peut être prolongé ou raccourci, maillon chaîné par maillon
  • Facile à remplir de l’extérieur (TRE)
  • Arrêt fixe du rayon de flexion pour éviter la « contrainte du câble »
  • Haute torsionabilité, jusqu’à 360° (TRC.70)
  • Sans se coincer dans les bords interférents (TRC)
  • Haute résistance à la traction avec connexion à boule
  • Sans entretien, auto-lubrifiant, sans guide requis

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

david sandiland
David Sandiland

Robotics Product and Sales Manager

(905) 760-8448Courriel