LSW Maschinenfabrik GmbH fournit des systèmes d'assemblage clés en main à l'industrie automobile et à ses fournisseurs dans le monde entier. L'entreprise développe, planifie, conçoit et fabrique des équipements d'automatisation commandés par ordinateur et des lignes de transfert pour l'assemblage rationnel de composants de groupes motopropulseurs tels que les moteurs, les culasses, les boîtes de vitesses, les axes et les systèmes de direction. Ce faisant, l'entreprise prend en charge toutes les phases du projet, depuis l'idée d'une nouvelle unité jusqu'à la durée de vie totale de l'usine de production. Ce soutien complet comprend la formation du personnel sur place ainsi que l'entretien et l'entretien préventifs ou la possibilité d'un diagnostic à distance. Cet ensemble de services vise à garantir que les clients de LSW bénéficient de ses connaissances pendant toute la durée de vie des chaînes de montage.
Pour un client de l'industrie automobile, LSW a conçu et construit deux lignes d'assemblage pour une boîte de vitesses à axe avant et une boîte de vitesses à axe arrière, y compris un robot d'assemblage.
Les exigences qu'un robot impose à un système d'alimentation en énergie sont évidentes. Il doit suivre chaque mouvement de manière fiable. Dans cette application particulière, par exemple, il y a des mouvements compliqués qui s'effectuent sur tous les axes. Le système d'alimentation en énergie est fortement sollicité par les mouvements des différents axes. Il faut donc veiller à ce qu'il ne se déchire pas et ne se déforme pas, même à des endroits extrêmes. Mais la facilité de montage et le rapport qualité-prix ont également joué un rôle important pour LSW Maschinenfabrik GmbH.