"Moins c'est plus" Approche des solutions de gestion robotisée des câbles

robot triflex fanuc

Discutez de votre projet avec un expert triflex®

david contact cta

triflex kuka
  • Utilisez des câbles à décharge de traction (nous reviendrons sur les câbles à longue durée de vie dans une prochaine section) à l'extrémité mobile (sixième axe) avec une boucle de service d'un à deux pieds.
  • Protégez les câbles et les tuyaux à l'aide d'un porte-câbles modulaire à axes multiples.
  • Segmentez les câbles au niveau du troisième axe et installez une boîte de jonction pour un diagnostic rapide et le remplacement des câbles.
  • Utilisez des câbles à décharge de traction sur le troisième axe avec une boucle de service d'un à deux pieds.
  • Utiliser un porte-câble modulaire à plusieurs axes.
  • Segmentez les câbles et installez une boîte de jonction au niveau du deuxième axe.
  • Câbles de décharge de traction sur le deuxième axe avec une boucle de service d'un à deux pieds.
  • Installez un porte-câbles multi-axes à courbure inversée pour protéger et guider les câbles et les tuyaux qui tournent autour du robot.
  • Segmenter les câbles et installer une boîte de jonction sur le premier axe.

Outils & Configurateurs

triflex dresspack config

Configurateur de Robotic Dresspack

Configuration de la chaîne électronique

Configurateur de séparation intérieure

e-chain CAD

Bibliothèque CAO


chainflex® câbles à flexion continue

vérification du prix du câble

Autres domaines à prendre en considération :

  • Le diamètre total des câbles et des tuyaux ne doit pas dépasser 60 % du diamètre du soutien.
  • Laisser un espace d'au moins 10 % entre deux câbles et tuyaux.
  • Les câbles et les tuyaux doivent pouvoir se déplacer librement à l'intérieur du soutien.