Change Language :

Les paliers lisses en plastique iglide® sont autolubrifiants, sans entretien, peu coûteux et polyvalents. Ils conviennent aux produits automobiles fabriqués en série ou à la construction de machines spéciales, aux applications sous-marines, à l'industrie alimentaire et du tabac, à une résistance extrême aux produits chimiques et aux fluctuations de température ou à de simples paliers à tôle : les paliers iglide® offrent toujours une solution - soit à partir de la gamme de produits du catalogue, soit en tant que solution de palier spéciale personnalisée - quantité minimale 1! Depuis plus de 30 ans, les paliers iglide®, conformes à la directive RoHS, constituent une alternative techniquement et économiquement avantageuse aux paliers métalliques de toutes sortes.
100% autolubrifiants et sans entretien
Sans corrosion et hygiénique
Convient pour les charges de bord
Résistant à l'usure dans les environnements poussiéreux et sales
Potentiel d'économie jusqu'à 40
Pas de valeur de commande minimale, quantité minimale 1
Pas de frais d'emballage
Plus de 3 000 dimensions en stock
Demandez "igus® dry-tech® solutions" boîte d'échantillons ou échantillon individuel


Riku Ylipelkonen, Quality Boats
Contrairement aux paliers en métal ou en bronze, les paliers igus® ne se corrodent pas en raison de leur structure en polymère haute performance et constituent donc le choix idéal pour les applications sous-marines.

Roland Michel, Gitec GmbH
Les roulements iglide® J3 sont soumis à de fortes contraintes car les arbres oscillent et les machines fonctionnent en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, ils doivent fonctionner sans aucune lubrification externe ...

Richard Baumgartner, Baumgartner Orgelbau
Dans l'orgue, nous installons désormais un roulement en polymère adapté à chaque mouvement de rotation et de pivotement ainsi qu'à chaque point de frottement. Nous utilisons notamment les paliers iglide® J.

Clive Smart, Blatchford Products
Dans les membres artificiels, l'une des caractéristiques les plus importantes est l'amortissement des chocs pour le confort du porteur. iglide® Z était le seul matériau d'appui capable de supporter les énormes charges de bord et les forces de cisaillement.

Nigel Edmondson, Baldwin Technical Services
igus® iglide® Les roulements G300 se sont révélés être le choix idéal pour l'industrie alimentaire car ils sont peu coûteux, autolubrifiants et sans entretien et peuvent être livrés très rapidement.

Mark Leggit, Plinth 2000
Utilisation des roulements igus® dans des lits de jour inclinables et réglables en hauteur dans des hôpitaux ou des cabinets médicaux. Pour les concepteurs, il était important de concevoir le mécanisme de levage de manière à ce qu'il fonctionne le plus silencieusement possible et qu'il ne nécessite que peu ou pas d'entretien.

Jürgen Riedel, FELLA-Werke GmbH
Le soutien des dents est l'une des tâches du système de contrôle complexe et constitue la fonction la plus importante de la machine. Si un dommage survient à cet endroit, l'andaineur rotatif s'arrête de fonctionner. Et cela ne doit en aucun cas se produire pendant la récolte.

Gerhard Gräbel, FAUN Viatec GmbH
Si les roulements métalliques, par exemple, ne sont pas lubrifiés régulièrement, ils s'usent très rapidement. Cela limite non seulement le temps de travail quotidien, mais a aussi un coût. De plus, les lubrifiants polluent l'environnement.

Sebastian Zunhammer, Zunhammer GmbH
L'essieu trapézoïdal pendulaire est équipé de quatre roulements en polymère "iglide® Q", d'un diamètre de 80 mm, fabriqués par la société igus® GmbH de Cologne.

Roland Schlesag, Optimal-Vertrieb Opitz GmbH
Nos machines sont extrêmement robustes. Les roulements en polymère sans entretien le garantissent depuis de nombreuses années.

Jürgen Steinmer, Krones AG
Les résultats n'étaient pas satisfaisants. Soit les rouleaux s'usaient encore plus vite, soit l'axe de rotation s'usait. Ce n'est que lorsque nous avons décidé de travailler avec igus® que nous avons progressivement trouvé une solution au problème.

Sascha Baisch, SYS Systemfiltration GmbH
Un palier était recherché pour l'application suivante : Huile de friture chaude jusqu'à 428° F, sans danger pour les aliments. La solution au problème : les roulements iglide® A500.

Dr. Gödecke, Wippermann Engineering
Les paliers en polymère sans entretien sont utilisés dans des chaînes à rouleaux inoxydables, qui servent à entraîner des équipements principaux et auxiliaires.

Dennis Paulson, Straightline Precision Industries Inc.
Les utilisateurs de bicyclettes de montagne attendent souvent de leurs roues qu'elles résistent à de nombreuses salissures. Dans ce cas, les roulements à billes métalliques et les douilles en DU ont été remplacés par des roulements à boudin iglide® plus légers.