Paliers en plastique à fonctionnement à sec pour orgues à tuyaux

Roulements en plastique pour instruments traditionnels

Bagues en plastique dans les orgues à tuyaux
Articulations à chape pour orgues à tuyaux

Parcourir les produits concernés

Palier à douille iglide J

iglide® Roulements à billes J

  • Grande résistance à l'usure sur (presque) tous les arbres
  • Faible usure des différents matériaux des arbres
  • Faibles coefficients de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
roulements d'embout de bielle igubal

igubal® roulements d'extrémité de tige

  • Amortissement des vibrations et de la résistance à la corrosion
  • Série dimensionnelle K&E selon DIN ISO 12240
  • Options haute température, résistance aux produits chimiques et contact alimentaire disponibles
articulations à chape igubale

igubal® articulations à chape

  • Haute résistance à la traction, très léger
  • Amortissement des vibrations et du bruit
  • Peut être utilisé avec les embouts de tige de la série dimensionnelle E
  • Filetage à gauche ou à droite

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :

Nate Guadagni
Nate Guadagni

igubal Product Manager

1 401 438-2200Courriel