Change Language :
Roulements en polymère pour les essieux des camions-citernes à lisier
Les exigences en matière de distribution de lisier ont énormément augmenté ces dernières années. Qu'il s'agisse de fumier de bovins, de porcs ou de biogaz : L'objectif est toujours de distribuer l'engrais de manière égale et économique sur les surfaces agricoles sans enfreindre l'ordonnance sur les engrais. Les robustes camions-citernes à lisier sont particulièrement adaptés à cette tâche. Dans leurs essieux pendulaires dirigés, les paliers en polymère autolubrifiants résistent à toutes les conditions de fonctionnement et d'environnement défavorables tout en distribuant le mélange agressif.
Paliers lisses robustes pour essieu trapézoïdal pendulaire
Différents systèmes d'essieux et des options supplémentaires sont disponibles pour le soutien à la direction. Un essieu trapézoïdal pendulaire avec commande de direction hydraulique est utilisé dans les véhicules depuis quelques années. Grâce à un angle de braquage plus large et à la sensation de centrage, le confort de conduite peut être amélioré. Grâce à la suspension indépendante des éléments de l'essieu, le véhicule a une excellente mobilité hors route. Comme dans une voiture, l'angle de braquage est plus prononcé à l'intérieur que à l'extérieur et présente une bonne stabilité en courbe. Cela réduit l'usure des pneus et les gazons sont protégés dans les virages. Le vérin de direction et les barres d'accouplement sont bien protégés au centre.

Que vous soyez intéressé par des solutions clés en main, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, découvrez comment igus® peut vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!