Nouvelles</br><small><b>dryspin® technologie de la vis sans fin</b></small>

Les nouvelles dimensions de la vis-mère

Vis de plomb
  • Fonctionnement silencieux et sans vibrations
  • Usinage de vis en ligne sans connaissances en CAO
  • La durée de vie de l'entraînement de la vis peut être calculée en ligne
  • Longueur requise sans gaspillage
  • Durée de vie jusqu'à 30 % plus longue grâce à l'asymétrie

Les nouvelles dimensions de l'écrou de la vis-mère

Écrous de la vis de plomb
  • Nouveaux écrous à vis sans fin à broche sèche
  • Jusqu'à 50,9 % plus économiques que les écrous à vis en métal
  • Matériaux conformes à la FDA disponibles
  • Fonctionnement plus souple grâce à des tolérances de fabrication étroites

Les nouvelles dimensions de l'écrou de la vis à tête moulée par injection

Écrous à vis de plomb moulés par injection
  • Durée de vie plus longue grâce au moulage par injection
  • Jusqu'à 50,9 % plus économique que les écrous à vis métallique Durée de vie plus longue
  • Utilisation grâce à l'asymétrie brevetée
  • Fonctionnement silencieux grâce à la géométrie arrondie des dents

Les nouvelles solutions de systèmes de filetage pour les imprimantes 3D

Solutions pour les systèmes de filetage
  • Jeu axial minimal constant pour une grande précision de positionnement
  • Plus rentable grâce à l'absence de lubrifiants
  • Durée de vie plus longue
  • Jeu axial réduit grâce à la précontrainte à ressort optionnelle de l'écrou de la vis d'entraînement.

2023

Les nouvelles dimensions de la vis-mère pour l'automne

Vis de plomb
  • Fonctionnement silencieux grâce à la géométrie arrondie des dents
  • Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie
  • Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus grâce à l'asymétrie
  • Programme d'essai continu dans le laboratoire d'essai sur site
  • Fonctionnement sans lubrification et nettoyage facile grâce à l'acier inoxydable AISI 304 sans corrosion
  • Outil en ligne gratuit pour l'usinage des vis sans fin sans connaissances préalables en CAO, comprenant un dessin coté en 2D et une tarification instantanée.

Les nouvelles dimensions des écrous à vis dryspin® fabriqués à partir de barres d'acier

Écrous de la vis de plomb
  • Fonctionnement silencieux grâce à des tolérances de fabrication plus strictes et à des géométries de dents arrondies par défaut.
  • Jusqu'à 50,9 % plus économiques que les écrous à vis métalliques
  • Jusqu'à 25 % d'usure en moins par rapport au POM+PTFE (dimension 10X3)
  • Pas de graisse ni d'huile dans la vis d'entraînement et utilisation durable grâce à l'asymétrie brevetée
  • La durée de vie de la vis d'entraînement peut être calculée en ligne

Les nouvelles dimensions des écrous dryspin® moulés par injection pour vis à tête cylindrique

Écrous à vis de plomb moulés par injection
  • Fonctionnement silencieux grâce à des tolérances de fabrication plus strictes et à des géométries de dents arrondies, les écrous à vis sans fin comprenant par défaut des méplats de serrage.
  • Production rentable par moulage par injection
  • Jusqu'à 25 % d'usure en moins par rapport au POM+PTFE (dimension 10X3)
  • Pas de graisse ou d'huile dans l'entraînement de la vis-mère et utilisation durable grâce à l'asymétrie brevetée
  • La durée de vie de la vis d'entraînement peut être calculée en ligne

Douceur, silence, longue durée de vie

Vis de plomb

Élargissement de la gamme de produits des écrous pour vis à tête cylindrique dryspin® à partir de barres d'acier

Écrous de la vis de plomb

Extension de la gamme de produits des écrous à vis en plomb moulés par injection dryspin®

Écrous à vis de plomb moulés par injection

Jeu axial minimal

Précharge

2022

Les nouveaux blocs de soutien de vis à billes en plastique à palier flottant

Précharge

Les nouveaux blocs de soutien de vis à billes en plastique à palier fixe

Précharge

Nouveaux emplacements des vis d'entraînement dryspin®

Vis de plomb

Nouveaux emplacements des écrous de vis à tête usinée dryspin®

Écrous de la vis de plomb

Nouveaux emplacements des écrous de vis à tête moulée par injection dryspin®

Écrous à vis de plomb moulés par injection

Les nouvelles dimensions de l'écrou de la vis de précharge dryspin®

Précharge

Nouveaux emplacements des vis d'entraînement dryspin®

Vis de plomb

Nouveaux emplacements des écrous à vis à tête cylindrique dryspin®

écrous de la vis-mère

Nouveaux emplacements des écrous de vis à tête moulée par injection dryspin®

Écrous à vis de plomb moulés par injection

dryspin® vis à tête de moteur avec denture

MOTK

dryspin® vis à tête de moteur avec extrémités usinées

MOT

Le nouvel écrou à vis de précharge dryspin®

Précharge

Le nouvel écrou de vis sans fin sans jeu de la dryspin®

Écrou de la vis-mère ZB

2021

iglidur® J350 matériau pour l'industrie ferroviaire

EN45545

Les nouvelles dimensions de la technologie de la vis sans fin dryspin®

Nouvelle taille de filet

Les nouvelles dimensions de l'écrou de la vis-mère

six nouvelles tailles de filets

Six nouvelles dimensions

Six nouvelles tailles de vis d'entraînement

2020

Nouvelle vis dryspin® taille 5x10

Taille du filet 5x10

Le nouveau type de la série DST-JGRM

Nouvelle taille de filet

Les nouvelles tailles de filets

Écrou de la vis-mère JGRM

Commander en ligne :

boutique en ligne

Configurer en ligne :

Boîte à outils

Envoyer une demande :

Demande de contact