Élargissement de la gamme de produits des vis à tête de moteur à denture sèche®

Élargissement de la gamme de produits des vis à tête de moteur à denture sèche®

Nouvelles tailles de vis d'entraînement

Tech up

  • Les nouvelles vis dryspin® avec la technologie brevetée de la vis dryspin®
  • Extension de la plage dimensionnelle pour les vis à moteur d'une longueur fixe de 1 000 mm (découpe sur mesure possible)
  • Prêt à être raccordé pour les moteurs pas à pas drylin® E avec cannelure
  • Transmission d'un couple plus élevé possible

Coût réduit

  • Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire
  • Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie
    et prix instantané
  • Usinage en ligne de la vis-mère sans connaissances en CAO
  • 100% sans lubrification et sans entretien
  • Livraison rapide en stock

Preuve

  • Montage rapide grâce à l'absence d'accouplement et aux produits de base préfabriqués

Durabilité

  • Fonctionnement sans lubrification
  • Facile à nettoyer
  • Longueur requise sans gaspillage
  • Utilisation durable grâce à l'asymétrie brevetée
  • igus® soutient l'économie circulaire des plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques. Pour en savoir plus , cliquez ici

Les dimensions des vis à tête de moteur dryspin® avec denture en un coup d'œil

dimensions de la vis d'entraînement dryspin tableau et description

Efficacité accrue, durée de vie plus longue

technologie dryspin

Essayez vous-même la technologie dryspin®

technologie dryspin
Taille du filet

Commander en ligne :

Envoyer une demande de contact :

Obtenir plus d'information :

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :