Élargissement de la gamme de produits pour les vis à tête cylindrique® avec extrémités usinées

Nouvelles tailles de vis d'entraînement
Taille du filet
  • Extension de la plage dimensionnelle des moteurs à vis sans fin avec une longueur fixe de 310 mm (ébauches possibles)
  • Moteurs à vis sans fin drylin® E prêts à être raccordés ​
Taille du filet
  • Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire
  • Usinage de vis sans fin sans connaissances préalables en CAO
  • Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie
    et affichage des prix en temps réel (expert en moteurs à vis)
  • 100% sans lubrification et sans entretien
  • Livraison rapide en stock
Taille du filet
  • Montage rapide grâce à l'absence d'accouplement et aux produits de base préfabriqués
Taille du filet
  • Fonctionnement sans lubrification
  • Facile à nettoyer
  • Longueur requise sans gaspillage
  • Utilisation durable grâce à l'asymétrie brevetée
  • igus® soutient l'économie circulaire des plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques. Pour en savoir plus , cliquez ici

Les nouvelles dimensions des vis à tête de moteur dryspin® avec extrémité usinée en un coup d'œil

Un Autre information importante :

Dimensions de la table

Les dimensions des vis sans fin dryspin®

Efficacité accrue, durée de vie plus longue

technologie dryspin

Essayez vous-même la technologie dryspin®

technologie dryspin

Commander en ligne :

Taille du filet

Envoyer une demande de contact :

Obtenir plus d'information :