Extension de la gamme de produits des vis à tête cylindrique dryspin® par deux nouvelles dimensions

Nouvelles tailles de vis d'entraînement

Tech up

  • Deux nouvelles vis dryspin® avec les pas DS6.35x1RH et DS8x8RH
  • Silence grâce à la géométrie du filetage
  • Durée de vie jusqu'à 30% plus longue grâce à l'asymétrie du filetage
  • Rendement élevé

Réduction des coûts

  • Outil de configuration en ligne de la vis-mère
  • Affichage des prix en temps réel
  • Usinage en ligne de la vis-mère sans connaissances en CAO
  • 100% sans lubrification et sans entretien
  • Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie
    et prix instantané

Preuve

  • La durée de vie de la vis d'entraînement peut être calculée en ligne
  • Testé : jusqu'à 25% d'usure en moins par rapport au PET+PTFE (dimension 10x3) : non défini
  • Résistant à la corrosion grâce au matériau AISI 304
  • Configuration en ligne avec contrôle de plausibilité

Durabilité

  • Fonctionnement sans lubrification
  • Facile à nettoyer
  • Longueur requise sans gaspillage
  • Utilisation durable grâce à l'asymétrie brevetée
  • igus® a investi dès le début dans Mura Technology et fait progresser le recyclage chimique. Des déchets plastiques au pétrole brut en 20 minutes : undefined

Les nouvelles dimensions des vis dryspin® à grande hélice en un coup d'œil

Un Autre information importante :

Les dimensions des vis sans fin dryspin®

Dimensions

Vous êtes à la recherche des bons écrous pour vis à plomb?

Ecrous à vis de plomb adaptés

L'alternative aux vis trapézoïdales conventionnelles

16x5

Efficacité accrue, durée de vie plus longue

technologie dryspin

Essayez vous-même la technologie dryspin®

technologie dryspin
Taille du filet

Commander en ligne :

Envoyer une demande de contact :

Obtenir plus d'information :