Extension de la gamme de produits des écrous à vis en plomb moulés par injection dryspin®

Par deux nouvelles dimensions

Nouvelles tailles de filets

Tech up

  • Une durée de vie plus longue grâce au moulage par injection ​
  • Fonctionnement silencieux grâce à des tolérances de fabrication plus strictes
  • Silence grâce à la géométrie du filetage
  • Écrous à vis de plomb avec méplats de serrage

Réduction des coûts

  • Production rentable dans le domaine du moulage par injection
  • 100% sans lubrification et sans entretien
  • Jusqu'à 50,9 % plus rentables que les écrous à vis métallique
  • Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie
    et prix instantané

Preuve

  • Usure après 630 000 cycles, course de 140 mm, 100 tr/min, charge de 200 N, sans lubrification : [Link pagenr="22934" title="View test result here" parameter="#section_7"]

Durabilité

  • Pas de graisse ni d'huile dans l'entraînement de la vis-mère
  • Utilisation durable grâce à l'asymétrie brevetée
  • igus® a investi dès le début dans Mura Technology et fait progresser le recyclage chimique. Des déchets plastiques au pétrole brut en 20 minutes : undefined

Vue d'ensemble des nouvelles dimensions des écrous à vis en plomb moulés par injection dryspin®

Un Autre information importante :

Les dimensions des vis sans fin dryspin®

Dimensions

Vous êtes à la recherche des bonnes vis à métaux?

Ecrous à vis de plomb adaptés

L'alternative aux vis trapézoïdales conventionnelles

16x5

Efficacité accrue, durée de vie plus longue

technologie dryspin

Essayez vous-même la technologie dryspin®

technologie dryspin
Taille du filet

Commander en ligne :

Demande de contact

Envoyer une demande de contact :

Obtenir plus d'information :