Extension de la gamme d'écrous à vis sans fin dryspin®

Nouvelles tailles de filets

Tech up

  • La nouvelle vis dryspin® avec les pas DS6.35x1RH, DS8x8RH
  • Fonctionnement silencieux grâce à des tolérances de fabrication standard plus serrées
  • Ecrous pour vis à tête cylindrique ou avec bride

Réduction des coûts

  • 100% sans lubrification et sans entretien
  • Jusqu'à 50,9 % plus économique que les écrous à vis métallique
  • Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie
    et prix instantané

Preuve

  • Testé : jusqu'à 25% d'usure en moins par rapport au PET+PTFE (dimension 10x3) : non défini
  • La durée de vie de l'entraînement de la vis-mère peut être calculée en ligne
  • Matériaux conformes à la FDA disponibles
  • Les écrous et les vis d'entraînement peuvent être commandés dans la boutique en ligne.

Durabilité

  • Pas de graisse ni d'huile dans l'entraînement de la vis-mère
  • Utilisation durable grâce à l'asymétrie brevetée
  • igus® a investi dès le début dans Mura Technology et fait progresser le recyclage chimique. Des déchets plastiques au pétrole brut en 20 minutes : undefined

Une vue d'ensemble des nouvelles dimensions des écrous à vis sans fin en acier inoxydable®

Un Autre information importante :

Les dimensions des vis sans fin dryspin®

Dimensions

Vous êtes à la recherche des bonnes vis à métaux?

Ecrous à vis de plomb adaptés

L'alternative aux vis trapézoïdales conventionnelles

16x5

Efficacité accrue, durée de vie plus longue

technologie dryspin

Essayez vous-même la technologie dryspin®

technologie dryspin
Taille du filet

Commander en ligne :

Envoyer une demande de contact :

Obtenir plus d'information :