Le nouveau dryspin® écrou à vis sans jeu

Écrou de la vis-mère sans jeu

Tech up

  • Charges axiales plus élevées jusqu'à 500N​
  • Indépendant de la charge​
  • Jeu axial minimum à vie grâce au principe du jeu zéro (auto-ajustement)
  • Précis et silencieux - idéal pour les mouvements de positionnement et d'alimentation

Réduction des coûts

  • 100% sans lubrification et sans entretien
  • Pas de travaux d'entretien grâce au principe d'auto-ajustement sans jeu
  • Outils en ligne gratuits avec calcul de la durée de vie et prix instantané
  • Jusqu'à 82 % d'efficacité en plus

Preuve

  • Conception à jeu nul auto-ajustable

Durabilité

  • Pas de graisse ni d'huile dans l'entraînement de la vis-mère
  • Utilisation durable grâce à l'asymétrie brevetée
  • igus® soutient l'économie circulaire des plastiques et investit dans le recyclage des produits chimiques. Pour en savoir plus , cliquez ici

Les nouvelles dimensions des vis dryspin® à grande hélice en un coup d'œil

dimensions des vis de fixation de dryspin tableau et description

Efficacité accrue, durée de vie plus longue

technologie dryspin

Essayez vous-même la technologie dryspin®

technologie dryspin
Taille du filet

Commander en ligne :

Envoyer une demande de contact :

Obtenir plus d'information :

Assistance pour les demandes

Pour toute question supplémentaire ou information sur les produits, veuillez contacter :